Conectori pentru medii dificile, pentru sarcini de măsurare și testare în domeniul tehnologiei de protecție

30.07.2024
Inserții de conector HEAVYCON TSC pentru verificarea transformatoarelor

Noile inserții de conector HEAVYCON TSC de la Phoenix Contact sunt utilizate în sistemele de distribuție de tensiune medie. Acestea sunt special concepute pentru sarcini de măsurare și testare și oferă o soluție robustă pentru conexiuni temporare sau continue.

Conectorii industriali asigură un transfer sigur de energie, date și semnale, chiar și în condiții dificile. Noile inserții de contact TSC cu număr fix de poli și modulare pot fi utilizate acum și pentru testarea eficientă a transformatoarelor de curent. Scurtcircuitul generat în avans, automat, la convertor oferă siguranță maximă. Datorită carcasei robuste a conectorului și a gradului ridicat de protecție IP, conexiunea este adecvată și pentru utilizarea permanentă în tabloul electric. Variantele modulare permit, de asemenea, combinarea diferitelor medii de transmisie într-un singur conector și realizează, prin urmare, o interfață personalizată, cu economie de spațiu. Tehnologia de tip push-in economisește timp datorită unei conexiuni simple, fără unelte, a conductorului. Inserțiile de conector HEAVYCON TSC sunt răspunsul la cerințele tot mai mari ale tehnologiei moderne de protecție și oferă o soluție de viitor pentru specialiștii din domeniul ingineriei electrice.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications