Cabluri de instalare IPD asamblate

14.11.2023
Cabluri de instalare IPD

Sistemul de instalare IPD de la Phoenix Contact este complet debroșabil și permite conectarea de cabluri cu 3 și 5 poli. Push-Lock, ca tehnologie de conectare fără unelte, oferă o instalare rapidă a conductorilor flexibili și rigizi de la 0,5 la 2,5 mm².

Conectorii IPD sunt dotați cu un sistem de blocare rapidă, astfel încât să fie ușor de utilizat chiar și în situații de montare dificile. Poziția de conectare se fixează în mod clar și sigur, cu codare mecanică împotriva conectării incorecte și protecție la atingere conform DIN EN 0105. Datorită rezistenței la impact IK07 și a protecției IP66/IP68/IP69, instalația este, de asemenea, deosebit de robustă și sigură, precum și rezistentă la apă și praf. Acest lucru permite instalații deosebit de eficiente, chiar și în zonele exterioare și umede.

Grupurile de cabluri IPD asamblate facilitează instalarea, în special în cazul proiectelor de cablare de mari dimensiuni, și permit o punere în funcțiune rapidă. Phoenix Contact oferă cabluri de conectare și control din PVC în patru lungimi diferite de cablu 0,5 m, 1 m, 3 m și 5 m cu fișă sau cuplaj și capăt de cablu liber sau fișă pe cuplaj. La cerere, se pot fabrica și lungimi personalizate.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications