Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Presetupe multiple pentru flexibilitate maximă

14.11.2023
Utilizarea presetupei multiple Heavycon Evo

Conectorii industriali Heavycon Evo de la Phoenix Contact oferă o soluție inovatoare pentru numeroase aplicații datorită presetupei unice, cu montare flexibilă și blocare tip baionetă. Direcția de ieșire a cablului poate fi setată direct la locul montajului și poate fi modificată din nou în orice moment. Presetupele multiple pentru Heavycon Evo sunt noi.

Diferite cabluri sunt ghidate simplu în tabloul electric printr-o singură interfață debroșabilă. Această montare variabilă și fără unelte economisește timp și costuri și oferă un grad ridicat de flexibilitate. Cablurile pot fi completate ulterior, în mod confortabil. Acestea sunt împinse simplu și fără efort prin membranele perforate. Membrana de etanșare asigură un grad sporit de protecție. Capacitatea de reținere cu coliere pentru fixarea cablurilor asigură o utilizare sigură și eficientă. Noile presetupe multiple sunt potrivite pentru carcasele din plastic Evo din seria B. Domeniile de strângere posibile sunt de la 3 la 6 mm, de la 6 la 10 mm și de la 10 la 15 mm.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications