Distribuție de semnal compactă și universală

14.11.2023
Blocuri terminale de deconectare cu cuțit cu două zone de deconectare

Noile blocuri terminale modulare de tip push-in PT 2,5-2MTB de la Phoenix Contact au două zone de deconectare. Împreună cu cele trei canale duble pentru funcții, acestea oferă o gamă largă de aplicații de distribuție într-un spațiu mic. În comparație cu un bloc terminal cu deconectare standard, blocul compact PT 2,5-2MTB reduce lungimea șirului de blocuri terminale la jumătate.

Noul bloc terminal de deconectare cu cuțit este utilizat în principal în turbine eoliene, în construcția de panouri de distribuție, în ingineria de proces sau în producția de utilaje pentru sarcini complexe de semnalizare. În prezent, acesta deservește domeniul de secțiuni transversale de la 0,14 la 4,0 mm². Zonele de deconectare permit efectuarea mai multor sarcini de conectare și testare într-un singur bloc terminal modular. În plus, fiecare bloc terminal are propria conexiune de testare. O vizibilitate bună este oferită de cuțitele de deconectare și butoanele de acționare colorate.

Blocul terminal cu deconectare PT 2,5-2TGB este, de asemenea, disponibil pentru a se potrivi cu blocul terminal de deconectare cu cuțit pentru utilizarea siguranțelor fuzibile și a fișelor de dispozitive debroșabile. Acest bloc terminal are, de asemenea, două zone de deconectare.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications