Time-Sensitive Networking (TSN) ca element de stimulare pentru inteligența artificială

14.11.2023
Sistem TSN complet pentru aplicații cu inteligență artificială

La târgul de automatizare SPS de la Nürnberg, Phoenix Contact prezintă pentru prima dată un sistem TSN integrat, format dintr-un controler și switch-uri cu management pentru Profinet. Sistemul TSN permite realizarea de rețele IT/OT convergente, inclusiv pentru aplicații cu inteligență artificială, cum ar fi învățarea automatizată.

În prezent, aplicațiile IT și OT sunt adesea realizate în rețele separate pentru a nu le supraîncărca și pentru a asigura comunicarea critică în timp real. O rețea convergentă care este utilizată în egală măsură de aplicațiile IT și OT prezintă un potențial ridicat, în mare parte neexploatat. O rețea convergentă este deosebit de utilă pentru aplicațiile cu inteligență artificială, cum ar fi detectarea anomaliilor optice: cantități mari de date trebuie să fie transportate de pe teren către inteligența artificială, în timp ce rezultatul operațiunii realizate de inteligența artificială afectează în timp real procesul care trebuie controlat. Sincronizarea extrem de precisă a timpului este esențială pentru procesarea și evaluarea datelor distribuite de pe teren. Tehnologia TSN permite această convergență a rețelelor cu diferite instrumente. Pentru a utiliza potențialul menționat mai sus, Phoenix Contact prezintă un sistem TSN bazat pe un controler cu PLCnext Technology și switch-uri cu management. Profinet este utilizat ca protocol în timp real. Switch-urile cu management sunt acum disponibile și în variante cu conexiune prin fibră optică.

Toate dispozitivele acceptă funcții TSN, cum ar fi Quality-of-Service, preempțiunea, sincronizarea precisă a timpului cu PTP și comunicarea sincronă. Acest lucru permite utilizarea avantajelor TSN în mediul Profinet fără a modifica vizualizarea aplicației. Dispozitivele Profinet existente pot fi, de asemenea, utilizate fără modificări.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications