Routere de securitate performante pentru rețelele OT
Routerele de securitate din gama de produse mGuard de la Phoenix Contact protejează rețelele industriale OT împotriva accesului neautorizat de către persoane sau malware. Noile variante FL MGUARD 2105 și FL MGUARD 4305 cu switch integrat vor fi prezentate pentru prima dată la SPS 2023.
Noile routere de securitate Gigabit facilitează controlul și siguranța comunicațiilor în cadrul unei rețele de producție. Utilajele, sistemele sau instalațiile sunt protejate împotriva atacurilor cibernetice sau manipulărilor.
Gama de produse mGuard impresionează prin viteza mare de procesare. Dispozitivele ating un transfer de date de aproape 1000 Mbps. Prin urmare, routerele de securitate mGuard asigură un nivel ridicat de securitate fără a compromite performanța rețelei. Pe lângă viteza mare de procesare, routerele dispun de funcții de securitate extinse, cum ar fi un firewall integrat care filtrează traficul de date din rețea. Comunicarea nedorită sau accesul la dispozitivele din rețea sunt blocate. Segmentarea rețelelor permite, de asemenea, verificarea și controlul schimbului de date între segmentele individuale. Astfel, segmentele individuale ale rețelelor sunt protejate împotriva volumelor excesive de date, a supraîncărcării rețelelor și a accesului neautorizat. Întreținerea securizată de la distanță este, de asemenea, posibilă cu routerele de securitate mGuard. Comunicarea criptată prin VPN permite întreținerea de la distanță a utilajelor sau sistemelor prin intermediul oricărei rețele. O funcție firewall în tunelul VPN crește suplimentar siguranța. Noile variante sunt ideale pentru producătorii de utilaje și sisteme, precum și pentru operatorii de sisteme.