Box PC-uri compacte pentru aplicații Edge solicitante

14.11.2023
Trei box PC-uri compacte

Box PC-urile de la Phoenix Contact sunt adecvate pentru o gamă largă de sarcini de automatizare – de la achiziția simplă de date la aplicații complexe IoT și Edge. Cu seria VL3 UPC, sunt acum disponibile dispozitive deosebit de compacte pentru instalații Edge-Computing solicitante în tablouri de control distribuite.

Alegerea procesorului Intel potrivit – fie un procesor Atom Dual-Core sau Quad-Core din seria X6000 de la Intel (Elkhart) – oferă performanța potrivită pentru aplicația în cauză, având cel mai mic consum de energie posibil. Utilizarea unor componente moderne – cum ar fi memoria principală DDR4, memoria non-volatilă Express (NVMe) și porturile Gigabit Ethernet – sporește și mai mult performanța box PC-ului.

Sistemul de bază oferă o interfață DisplayPort pentru ecrane de înaltă rezoluție cu capacitate multistream. Echipat cu două interfețe Gigabit Ethernet și două interfețe USB 3.1 de mare viteză, dispozitivul poate fi completat cu două interfețe seriale (RS-232, RS-422, RS-485). Utilizatorii pot configura, de asemenea, comunicarea WLAN. Instalarea se realizează pe șina DIN sau prin intermediul colțarelor de montaj pentru montarea pe perete. De asemenea, seria VL3 UPC poate fi extinsă cu două module. Una dintre opțiuni include două porturi Gigabit Ethernet suplimentare și o interfață M.2 pentru extinderea memoriei de mare capacitate. A doua opțiune este un modem 4G/LTE, care include, de asemenea, o interfață M.2 pentru extinderea capacității de stocare. De asemenea, modulul este pregătit pentru viitoarele modemuri 5G și, prin urmare, este pregătit pentru viitor.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications