Noul cuplor de magistrală redundant pentru sistemul I/O la distanță Axioline P

14.11.2023
Stație I/O la distanță cu cuploare de magistrală redundante

Cu gama de produse Axioline P de la Phoenix Contact, semnalele de intrare/ieșire standard și cu siguranță intrinsecă (Ex i) pot fi înregistrate prin intermediul cuploarelor de magistrală Modbus/TCP redundante. Instalate în zona Ex 2, semnalele modulelor de intrare/ieșire pot fi conectate direct din zonele Ex 0, 1 sau 2.

Redundanța Modbus inovatoare din stația I/O la distanță adaugă o funcție suplimentară la platforma robustă Axioline P în ceea ce privește disponibilitatea ridicată. Sistemul poate fi configurat cu două cuploare de magistrală, fiecare cu propria adresă IP pentru comunicare client/server, utilizând un bloc funcțional de gestionare a redundanței. Cuploarele de magistrală realizează comutarea redundanței în interiorul firmware-ului și, prin urmare, nu necesită software suplimentar. În cazul în care cuplorul de magistrală este comutat, nu există nici o pierdere de date, nici o întrerupere a comunicării cu controlerul.

Stația I/O este ușor de configurat prin intermediul unui server web integrat. Toate modulele de intrare/ieșire Axioline P conectate pot fi configurate fără software extern. În plus față de funcția descrisă mai sus, disponibilitatea ridicată a sistemului este asigurată de un Backplane redundant și de posibilitatea de înlocuire sub tensiune a modulelor I/O. În acest caz, modulele de schimb care sunt înlocuite în timpul funcționării nu trebuie configurate.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications