Conexiuni sigure pentru sistemele de stocare a energiei

20.02.2025
Conectori de poli de baterie din seria BPC

Noii conectori protejați împotriva inversării polarității din seria BPC de la Phoenix Contact sunt ideali pentru utilizarea în sisteme de stocare. Aceștia pot fi rotiți la 360° și dispun de diferite metode de conectare, oferind utilizatorului un grad ridicat de flexibilitate.

Contactele protejate împotriva atingerii și codarea cromatică și mecanică asigură siguranța necesară la conectarea polilor de baterie. Impermeabilitatea conectorilor contribuie, de asemenea, la o instalare eficientă. Rezistența ridicată la șocuri și vibrații asigură, de asemenea, transmiterea continuă a puterii chiar și în condiții solicitante. Conectorii transmit curenți înalți de până la 400 A și sunt proiectați pentru aplicații de până la 1.500 V. Aceștia îndeplinesc toate standardele relevante pentru sistemele de stocare în conformitate cu UL 4128, UL 1973 și UL 9540.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications