Conectori industriali Heavycon pentru centre de date

22.07.2025
Conectori Heavycon pentru centre de date

Noii conectori Heavycon pentru centre de date de la Phoenix Contact optimizează transmiterea energiei de la unitatea de distribuție a energiei până la rack-ul IT și oferă o transmitere robustă a energiei de până la 70 A. Rezistențele de trecere mici ale conexiunilor sertizate reduc necesarul de energie cu până la 60 de procente. În plus, generarea redusă de căldură reduce necesarul de răcire.

Operatorii se bazează pe tehnologia de conectare dovedită pentru distribuția energiei de la unitatea de distribuție a energiei până la rack-urile IT. Designul compact al conectorilor pentru centre de date permite o cablare cu economie de spațiu. În plus, elementul de prindere prin blocare cu clic fără unelte reduce semnificativ timpul de instalare. Cu un curent nominal de 70 A și o tensiune nominală de 690 V, conectorii Heavycon sunt proiectați pentru aplicații solicitante. Conectorii dispun de un număr de poziții de 4 + conductorul de protecție și sunt compatibili cu secțiuni ale conductorului de la 6 până la 25 mm² (AWG 10 până la AWG 4). Presetupa integrată cu dimensiunile M32 sau M50 este disponibilă cu sau fără dispozitiv pentru eliminarea tensiunii și asigură o conectare sigură.
Astfel, conectorii Heavycon pentru centre de date oferă o soluție eficientă din punct de vedere energetic și performantă pentru centrele de date moderne.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications