Sistem Caparoc: modul de alimentare nou cu interfață de comunicații Modbus/TCP

22.07.2025
Modul de alimentare cu Modbus/TCP

Posibilitățile de utilizare ale sistemului Caparoc au fost extinse. Datorită noului modul de alimentare cu interfață Modbus/TCP, sistemul poate fi utilizat în alte sisteme de comunicații.

Sistemul electronic Caparoc este extins cu un modul de alimentare suplimentar. Acest nou modul este echipat cu o interfață de comunicații Modbus/TCP. Acesta oferă utilizatorilor o flexibilitate extraordinară și eficiență la protecția împotriva suprasarcinii și scurtcircuitului, în timp ce oferă un nivel înalt de transparență al aplicației. Modbus/TCP este utilizat în mod frecvent în aplicațiile industriale, deoarece acesta permite o comunicare eficientă și rapidă prin Ethernet. Acesta se caracterizează prin integrarea simplă și compatibilitatea înaltă cu diferite dispozitive. Acest lucru face ca acesta să fie alegerea favorită pentru sistemele de control moderne.

Modulul de alimentare permite monitorizarea în timp real și analiza tuturor datelor relevante prin intermediul interfeței Modbus/TCP. Acest lucru duce la un control precis, care minimizează riscul de defecțiuni și crește eficiența întregului sistem. Datorită integrării simple și utilizării universale a Modbus/TCP, modulul este compatibil cu sistemele și dispozitivele existente. Echipat cu tehnologie avansată, modulul de alimentare este echipat, de asemenea, în mod ideal pentru cerințele viitoare.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications