Posibilitățile de utilizare ale sistemului Caparoc au fost extinse. Datorită noului modul de alimentare cu interfață Modbus/TCP, sistemul poate fi utilizat în alte sisteme de comunicații.
Noutăți Informați-vă cu ultimele noastre știri despre produsele și tehnologiile noastre, compania noastră, dezvoltarea strategică a afacerii noastre și angajamentul nostru în ceea ce privește sustenabilitatea. Puteți descărca cu ușurință informații de presă și material video din zona de descărcare.
- Filtre:
-
Domeniu
-
Subiect
-
Categorie de produs
- Filtru aplicat (1):
Sistem Caparoc: modul de alimentare nou cu interfață de comunicații Modbus/TCP
22.07.2025
Protecție împotriva supracurentului pentru curenți de sarcină de până la 20 A
12.11.2024
Sistemul de întreruptoare de protecție Caparoc de la Phoenix Contact oferă acum și module de protecție împotriva supracurentului pentru curenți de sarcină de până la 20 A. Acest lucru extinde opțiunile de utilizare ale sistemului personalizabil.
Protecție electronică pentru dispozitive pentru consumatorii de 48 V
22.01.2024
Cu noile întreruptoare de protecție cu un canal PTCB de la Phoenix Contact, sarcinile cu o tensiune de alimentare de 48 V CC sunt acum protejate electronic.
Întreruptoare termice de protecție TCP DC: soluție Plug-and-Play compactă
24.10.2023
Întreruptoarele de protecție TCP DC de la Phoenix Contact sunt alternativa reconectabilă pentru siguranțele fuzibile ale autovehiculului. Portofoliul oferă protecția optimă împotriva suprasarcinii pentru diferite aplicații cu două curbe caracteristice.