Întreruptoare termice de protecție TCP DC: soluție Plug-and-Play compactă

24.10.2023
Întrerupătoare TCP DC cu curenți nominali diferiți, conectate la elementele de bază corespunzătoare

Întreruptoarele de protecție TCP DC de la Phoenix Contact sunt alternativa reconectabilă pentru siguranțele fuzibile ale autovehiculului. Portofoliul oferă protecția optimă împotriva suprasarcinii pentru diferite aplicații cu două curbe caracteristice.

Cu întreruptoarele termice TCP DC, circuitele declanșate pot fi repuse în funcțiune fără prea mult efort. Circuitele declanșate pot fi recunoscute rapid și clar datorită indicatorului optic și pot fi reconectate imediat. În comparație cu siguranțele termice convenționale, nu este necesară schimbarea siguranței. Acest lucru reduce efortul de service la fața locului și economisește căutarea siguranței de rezervă potrivite. Conturul carcasei TCP DC este, de asemenea, proiectat pentru a oferi protecție împotriva repornirii accidentale.

Gama de produse TCP DC are același model de conector ca și siguranțele fuzibile ale autovehiculului disponibile în comerț. Prin urmare, instalațiile existente pot fi modificate fără probleme. La fel ca în cazul siguranțelor pentru autovehicule, diferiții curenți nominali sunt marcați prin culori diferite. Conectorii tată corespunzători sunt ușor de recunoscut și de atribuit în mod clar. Protecția împotriva suprasarcinii poate fi adaptată în mod optim la sarcinile conectate prin intermediul a două curbe caracteristice diferite. Intervalul de curent nominal de 5 până la 40 A completează în mod ideal protecția de bază.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications