Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Protecție electronică pentru dispozitive pentru consumatorii de 48 V

22.01.2024
Trei întreruptoare de protecție cu un canal PTCB pentru aplicații de 48 V, conectate prin punte

Cu noile întreruptoare de protecție cu un canal PTCB de la Phoenix Contact, sarcinile cu o tensiune de alimentare de 48 V CC sunt acum protejate electronic.

Protecția pentru dispozitive poate fi combinată cu portofoliul de blocuri terminale modulare Clipline. Întreruptoarele pot fi integrate rapid și ușor în distribuția potențialului și pot fi interconectate cu ajutorul accesoriilor standard pentru blocuri terminale modulare. Lățimea totală de 6,2 mm se potrivește cu portofoliul de blocuri terminale modulare și economisește spațiu important pe șina DIN. Întreruptorul de protecție este disponibil cu o valoare nominală fixă de 2 A sau cu un curent nominal reglabil în intervalul de la 1 la 6 A. Acest lucru permite adaptarea flexibilă a curentului nominal la aplicație și reduce costurile de depozitare. LED-ul de pe partea frontală, cu culori intuitive de semafor și contactul de semnalizare fără potențial de masă, fac ca starea aplicației să fie transparentă pentru utilizatori, atât la fața locului, cât și de la distanță. Acest lucru facilitează detectarea clară a erorilor și contribuie la localizarea precisă a erorilor și la restabilirea rapidă a disponibilității sistemului. Caracteristica de declanșare în mai multe etape cu detectarea dinamică a scurtcircuitului este optimizată pentru pornirea diferitelor sarcini.

În plus față de blocurile terminale modulare Clipline, întreruptoarele PTCB pot fi combinate cu sursele de alimentare QUINT sau Trio de 48 V CC de la Phoenix Contact pentru a crea un concept global funcțional de 48 V CC.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications