Surse de alimentare pentru condiții de mediu extreme

22.01.2024
Surse de alimentare Trio Power

Noua sursă de alimentare Trio Power de a treia generație este acum disponibilă pentru prima dată cu lac de protecție pe circuitul imprimat. Acest lucru permite utilizarea eficientă chiar și în condiții de mediu extreme.

Cea de-a treia generație de surse de alimentare stabilește un nou standard în domeniul producției de utilaje. Acestea sunt compacte, robuste, eficiente și impresionează prin manevrarea simplă. Datorită lacului de protecție de pe circuitul imprimat, noua sursă de alimentare asigură o disponibilitate maximă a sistemelor chiar și în condiții de mediu extreme. Vopsirea protejează împotriva prafului, a gazelor corozive și a umidității aerului. De asemenea, sunt evitate defecțiunile datorate curenților de conturnare relevanți din punct de vedere al coroziunii și migrării electrochimice.

Noile surse de alimentare Trio Power economisesc spațiu datorită lățimii totale reduse și a alinierii directe. Adâncimea redusă permite instalarea în carcase mici de 125 mm. Sursele de alimentare impresionează, de asemenea, prin manevrarea deosebit de simplă: tehnologia de conectare push-in permite o instalare rapidă și fără unelte. Câmpurile de marcare integrate sunt utilizate pentru marcarea simplă cu element de identificare a echipamentului și a circuitelor. Datorită unui concept intuitiv de punere în funcțiune, dispozitivele sunt rapid pregătite pentru utilizare. Închiderea mecanică a potențiometrelor le face, de asemenea, sigure în timpul manipulării. În plus, sursele de alimentare au modalități de diagnosticare inteligentă. LED-urile multicolore și un contact colectiv semnalează toate stările relevante, cum ar fi DC OK, suprasarcină și scurtcircuit. Rezerva dinamică de curent (150 %/5 secunde) permite, de asemenea, pornirea sarcinilor mari. Datorită curbei caracteristice puternice de ieșire, sarcinile capacitive cu o putere de ieșire de până la 960 W pot fi încărcate fără probleme în 1 CA și 3 CA.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications