Sursă de alimentare pentru automatizarea clădirilor: alimentare și încărcare prin USB

22.01.2024
Surse de alimentare STEP POWER cu conexiune USB

Sursele de alimentare Step Power de la Phoenix Contact sunt adaptate la nevoile automatizării moderne a clădirilor. Acestea alimentează contoare inteligente, gateway-uri și computere Raspberry Pi, precum și alte componente Smart Home prin intermediul conexiunii USB. De asemenea, aceasta poate fi utilizată pentru a încărca rapid dispozitivele terminale mobile și alți consumatori de 5 V.

Sursa de alimentare are o conexiune USB-A sau USB-C de până la 15 W. Datorită lățimii totale deosebit de înguste de numai 18 mm (1 pas orizontal),, utilizarea sa ca încărcător USB oferă mai mult spațiu în distribuitorul instalației, respectiv în tabloul electric sau în panourile de comandă plate, eliminând complet combinația clasică de priză pentru tabloul electric cu o lățime totală de 45 mm (2,5 pași orizontali) și sursă de alimentare cu priză USB. Canelura pentru cabluri integrată cu dispozitiv pentru eliminarea tensiunii din carcasa sursei de alimentare permite cablului USB să fie trecut cu ușurință pe sub capacul distribuitorului instalației, dacă este necesar, ceea ce face ca acesta să fie ușor de manevrat. Sursele de alimentare Step Power oferă pierderi reduse în timpul funcționării în gol de <0,1 W și un randament mare pentru o eficiență energetică optimă în clădire. Datorită economiilor eficiente de energie prin eficiență maximă în regimul de funcționare în gol și cu sarcină parțială, sursele de alimentare îndeplinesc cerințele înalte ale standardelor de eficiență ale Directivei privind proiectarea ecologică. Domeniul extins al tensiunii de intrare de 85 V CA - 264 V CA și domeniul de temperatură de la -25 la +70 °C permit, de asemenea, utilizarea la nivel mondial în aproape toate condițiile de mediu.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications