Dispozitiv de control al luminii LoRaWAN pentru iluminatul stradal

22.01.2024
Dispozitiv de control al luminii LoRaWAN

Noul dispozitiv de control al luminii LoRaWAN pentru iluminatul stradal de la Phoenix Contact permite un consum mai mic de energie, o durată de viață mai lungă și un necesar redus de întreținere a corpurilor de iluminat.

Portofoliul de produse al soluției Smart Street Lighting a fost extins pentru a include un nou dispozitiv de control compatibil cu Zhaga cu o interfață Dali D4i pentru luminile stradale. Conexiunea la sistemul supraordonat se stabilește prin LoRaWAN. Dispozitivul de control contribuie la gestionarea inteligentă a corpurilor de iluminat individuale în cadrul infrastructurii de iluminat pentru zonele de trafic sau pentru iluminatul piețelor. În combinație cu gateway-ul LoRaWAN, cu software-ul Smart Lighting Service și cu platforma IoT grovez.io proprie, acesta este un sistem complet de management al iluminatului de la Phoenix Contact.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications