Conectori pentru medii dificile cu filet

12.11.2024
Conectori pentru medii dificile cu filet

Phoenix Contact oferă carcase pentru montare pe panou cu filet pentru montarea simplă și rapidă a conectorilor Heavycon D7. Acestea pot fi fixate cu ușurință în decupaje rotunde de panou cu o contrapiuliță M25 sau M32 sau înșurubate direct în motoare și dispozitive cu filete corespunzătoare.

Conectorii pentru medii dificile în dimensiunea D7 permit cablarea flexibilă, cu economie de spațiu și robustă a utilajelor și sistemelor. Noile carcase pentru montare pe panou cu filet economisesc timp semnificativ la montare și oferă astfel o alternativă debroșabilă la presetupa existentă. Carcasele pentru montare pe panou și carcasele mobile sunt disponibile din aluminiu turnat sub presiune rezistent la coroziune sau din plastic de înaltă calitate, în variante înclinate și drepte. Acestea sunt caracterizate de un design deosebit de compact și robust. Cu un grad de protecție IP66 și IP67, acestea oferă protecție optimă împotriva prafului și a apei și sunt concepute pentru un domeniu de temperatură de la -40 până la +125 °C. Acest lucru facilitează utilizarea sigură și în aplicații în exterior. Suprafețele conductoare și garniturile asigură o protecție CEM eficientă și o operare sigură. Conectorii Heavycon D7 sunt, de asemenea, rezistenți la șocuri și vibrații în conformitate cu DIN EN 61373. Aceste caracteristici îi transformă în soluția ideală pentru transmiterea eficientă și cu economie de spațiu a semnalelor, puterii și datelor. Carcasele pentru montare pe panou concepute pentru decupaje rotunde de panou asigură, de asemenea, instalarea rapidă în diverse aplicații.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications