Inserții de conectori de tip Push-in pentru medii dificile pentru transmiterea puterii

21.05.2024
Conectori pentru medii dificile cu inserții de conectori de tip Push-in

Inserțiile de conectori modulari de tip push-in pentru medii dificile Heavycon de la Phoenix Contact permit conexiunea simplă și fără unelte a conductorilor. Noile inserții de conectori pentru aplicații cu curent de mare intensitate transmit curenți de până la 100 A în mod eficient.

Datorită opțiunii de combinare într-o singură carcasă cu alte module de inserție pentru conectori, de exemplu, pentru transmisia semnalelor și a datelor, se creează un conector personalizat, cu economie de spațiu.

Cererea de conectori cu curenți nominali de peste 40 A pentru transmiterea și stocarea energiei regenerabile, precum și pentru alimentarea centrelor mari de date, este în creștere. Conectorii industriali pentru medii dificile înlocuiesc tot mai mult dispozitivele clasice de conectare CEE. Datorită rezistenței de contact semnificativ mai mici, puterea disipată poate fi redusă în comparație cu fișa CEE, astfel reducând semnificativ costurile de energie. În plus, Heavycon modular permite combinarea celor mai diferite medii de transmisie într-o singură carcasă, creând astfel o interfață foarte compactă. Inserțiile de conectori de tip Push-in oferă o conexiune de putere sigură și fără unelte până la 100 A. Conductorii flexibili cu ferulă sau conductorii rigizi de până la 16 mm² sunt conectați direct și ușor. Compartimentul de strângere deosebit de compact al inserțiilor de conectori de tip Push-in oferă o densitate de instalare ridicată, care până acum putea fi realizată numai cu o conexiune prin sertizare clasică. Tehnologia de tip push-in asigură forțe maxime de contact și de extragere a conductorului, precum și o conexiune rezistentă la vibrații și etanșă la gaze. Gama largă de produse oferă inserția de conector adecvată pentru fiecare aplicație.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications