Noi conectori de poli de baterie pentru sisteme de stocare de uz casnic

21.05.2025
Conectori de poli de baterie pentru unitățile de stocare pentru uz casnic

Phoenix Contact lansează pe piață noi conectori pentru aplicațiile cu unități de stocare pentru uz casnic. O codare mecanică și marcarea colorată sunt caracteristicile care fac noii conectori adecvați pentru utilizarea în invertoarele cu baterii.

Conectorii de curent continuu cu protecție împotriva inversării polarității împiedică conectarea necorespunzătoare la aplicația fotovoltaică standard, precum și scurtcircuitarea polilor bateriei. Polii de baterie cu protecție la atingere protejează operatorii în timpul montării, chiar și în stare neconectată. Contactele argintate asigură o tehnologie de conectare stabilă pe termen lung. În plus, noile produse îndeplinesc gradele ridicate de protecție IP66 și IP68. Conectorii pentru secțiuni ale conductorilor de 6 până la 16 mm² sunt proiectați pentru curenți de până la 60 A și tensiuni de până la 1.500 V CC.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications