Noile routere industriale de rețea mobilă pentru exterior

31.03.2025
Gama de produse Cellulink

Phoenix Contact își extinde portofoliul de comunicații la distanță pentru a include routere industriale de rețea mobilă pentru exterior. Gama de produse Cellulink conectează dispozitivele compatibile cu rețeaua din întreaga lume la rețeaua celulară și este certificată în conformitate cu IEC 62443-4-2.

Routerele și antenele sunt combinate în dispozitive compacte și, astfel, pot fi montate pe tabloul electric, pe un perete sau pe un stâlp. Dispozitivele sunt alimentare cu Power over Ethernet, permițând instalarea rapidă și simplă cu un singur cablu Ethernet. Conceptul all-in-one economisește costuri pentru antene de telefonie mobilă și cabluri de antenă suplimentare, precum și spațiu în tabloul electric și timp la instalare. Produsele au numeroase funcții de securitate cibernetică și sunt certificate în conformitate cu IEC 62443-4-2. Acest lucru înseamnă că sunt pregătite optim pentru Legea privind reziliența cibernetică.

Fiecare dispozitiv are capacitate dual SIM și provider fallback, precum și GNSS (Global Navigation Satellite System) pentru poziționare precisă și sincronizare temporală. Configurațiile și actualizările de firmware pot fi efectuate în mod convenabil prin management bazat pe web, prin REST API și prin managementul cuprinzător al dispozitivelor și actualizărilor. Gama de produse Cellulink este împărțită în trei clase de dispozitive, care diferă doar în ceea ce privește tehnologia și performanța:
• Seria 2000, cu un modul european LTE CAT1, oferă o introducere rentabilă și eficientă în conectivitatea rețelei celulare, precum și un transfer de date suficient pentru majoritatea aplicațiilor mici.
• Seria 4000 este echipată cu un modul global LTE CAT4 și acoperă toate aplicațiile LTE uzuale. Aceste dispozitive pot fi utilizate la nivel internațional și oferă un transfer de date de nivel mediu.
• Seria 6000 reprezintă cea mai înaltă clasă de performanță cu un modul global 5G. Aceste dispozitive sunt optimizate pentru un transfer de date foarte ridicat și latență scăzută și pot fi utilizate în rețele 5G private și publice din întreaga lume.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications