Noua generație de media-convertoare Ethernet
Phoenix Contact lansează trei noi game de media-convertoare, fiecare dintre ele fiind concepută pentru medii și provocări industriale specifice.
Proiectate pentru performanță ridicată, durabilitate și flexibilitate, aceste dispozitive îndeplinesc o varietate de cerințe industriale, de la soluții rentabile până la medii cu temperaturi ridicate și valori ridicate de compatibilitate electromagnetică.
Proiectate pentru domeniile care țin cont de preț, media-convertoarele din seria MC 1000 oferă o soluție de conectivitate accesibilă, dar eficientă. Convertoarele permit transmisia Ethernet prin fibră optică și comunicarea fără întreruperi, fără nicio pierdere de calitate.
Convertoarele din seria MC 1000T au un domeniu extins de temperatură și oferă, de asemenea, o soluție robustă pentru utilizarea în medii dificile. Acestea asigură o conectivitate fără întreruperi chiar și în condiții dificile.
Seria MC 1000E a fost dezvoltată special pentru medii cu interferențe electromagnetice și domenii ce prezintă potențial exploziv și permite un schimb de date stabil. În plus, dispozitivele au un pachet cuprinzător de aprobări.
Media-convertoarele din seria MC 1000 îndeplinesc cerințele stricte ale mediilor industriale, stabilind un nou standard pentru o transmisie de date fără întreruperi.
Noul portofoliu de media-convertoare este o extindere a gamei de succes Ethernet Switch de la Phoenix Contact și include o gamă mai largă de interfețe pe fibră de sticlă, funcții orientate spre aplicații, aprobări și locații de instalare.