Media-convertor pentru rețele Ethernet Comunicație sigură prin fibră optică
Pentru o imunitate ridicată la interferențe și domenii maxime de transmisie în aplicațiile industriale, media-convertorii convertesc transparent datele Ethernet pe fibră optică. În funcție de dispozitiv și de cablu, acestea acoperă distanțe de până la 80 km la rate de transfer al datelor de până la 1 Gbps.
Alege între gama de funcții potrivite pentru aplicația ta și diverse interfețe de fibră optică. Accesoriile de montare unice oferă, de asemenea, opțiuni de instalare deosebit de flexibile.
Avantaje
- Portofoliu larg pentru fiecare aplicație
- Comunicare Gigabit – ideală pentru aplicații cu transfer de date ridicat
- Design compact și instalare flexibilă
- Timp de latență reduși pentru aplicații cu protocoale în timp real
- Sursă de alimentare redundantă
Media-convertor pentru rețele Ethernet
Gama de produse: media-convertori pentru orice aplicație
Portofoliul cuprinzător de media-convertori de ultimă generație este împărțit în trei serii de produse:
Seria MC 1000: media-convertorii Ethernet din această clasă sunt concepuți pentru aplicații cu cerințe de bază. Acestea oferă o integrare simplă și rentabilă a tehnologiei de fibră optică în rețelele Ethernet industriale.
Seria MC 1000T: acești media-convertori răspund cerințelor extinse ale aplicațiilor din mediile industriale solicitante. Dispozitivele sunt echipate cu o carcasă metalică și dispun, printre altele, de un domeniu extins de temperatură și de o sursă de alimentare redundantă. O aprobare suplimentară DNV permite utilizarea în construcția de nave.
Seria MC 1000E: media-convertorii din această categorie sunt adecvați aplicațiilor cu cerințe de aprobări speciale. Printre acestea se numără domeniile ce prezintă potențial exploziv și aplicațiile de alimentare cu energie și distribuție a energiei. Datorită pachetului de aprobare IECEx, ATEX, UL HazLoc, precum și IEC 61850 și IEEE 1613, dispozitivele sunt echipate pentru utilizare în întreaga lume.
Realizarea unor timpi de latență scurți
Media-convertor pentru aplicații sensibile la factorul de timp
Dispozitivele din seria MC 1000, MC 1000T și MC 1000E pot fi comutate între modul de funcționare standard Store-and-Forward cu autonegociere și modul de funcționare Cut-Through. Aceasta permite realizarea unor timpi de temporizare foarte scurți (latențe). De aceea, aceste dispozitive sunt ideale pentru aplicații cu protocoale Ethernet sensibile la factorul de timp, cum ar fi PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT sau Sercos lll.
Economii de costuri prin transmisie prin monofibră
Media-convertor pentru transmisie prin monofibră
Media-convertorii cu interfață WDM permit o conexiune bidirecțională prin fibră optică cu un singur cablu din fibră optică. Aceste dispozitive sunt ideale pentru aplicații rotative cu inele colectoare optice, de exemplu, în turbine eoliene. Astfel, puteți realiza legături între butucul pivotant și nacela motorului. Cu ajutorul media-convertorilor WDM puteți conecta acum inele colectoare optice cu o singură fibră. Acestea sunt mult mai rentabile comparativ cu inelele colectoare cu mai multe fibre. Fibrele optice pot fi, de asemenea, omise în transmisia fără un inel colector optic. Acest lucru permite mai multe căi de comunicare pe același cablu din fibră optică.
Montarea flexibilă economisește spațiu în tabloul de distribuție
Instalare flexibilă și punere în funcțiune simplă
Cu ajutorul unui accesoriu de montare unic, media-convertorii Ethernet pot fi montate pe șina DIN. Astfel, dispozitivul poate fi utilizat și în tablouri de distribuție mici sau plate, care nu dispun de mult spațiu. Puteți alege direcția de ieșire a racordurilor.
Media-convertorii au, de asemenea capacitate Plug-and-Play și nu trebuie configurați. Un singur comutator DIP permite activarea funcției Link-Fault-Pass-Through, după cum este necesar. Acest lucru face ca dispozitivele să fie ușor de utilizat și de instalat pentru fiecare utilizator. În plus indicatoarele LED de stare de pe partea frontală și laterală furnizează informații esențiale despre starea de conectare, dintr-o singură privire. În acest fel o conexiune întreruptă, de exemplu din cauza unui cablu defect, este diagnosticată rapid. Despachetare, conectare și utilizare simplă.
Prezentare generală a gamei de media-convertoare Ethernet
|
|
|
|
---|---|---|---|
Media-convertor MC 1000 | Media-convertor MC 1000T | Media-convertor MC 1000E | |
Porturi de fibră optică | SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP |
Domeniu de temperatură | -10 °C … +60 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C |
Arie de acoperire | Până la 20 km, variante SFP în funcție de modul | Până la 40 km, variante SFP în funcție de modul | Până la 40 km, variante SFP în funcție de modul |
Viteză de transfer | 10/100/1000 Mbps (în funcție de dispozitiv) | 10/100/1000 Mbps (în funcție de dispozitiv) | 10/100/1000 Mbps (în funcție de dispozitiv) |
Sursă de alimentare | 24 V CC | 24/48 V CC, redundant | 24/48 V CC, redundant |
Contact de alarmă | Nu | Da | Da |
Carcasă | Plastic | Metal | Metal |
Link-Fault-Pass-Through | Prin comutator DIP | Prin comutator DIP | Prin comutator DIP |
Mod de funcționare | Store-and-Forward, Cut-Through | Store-and-Forward, Cut-Through | Store-and-Forward, Cut-Through |
Aprobare | CE, UL | CE, UL, DNV-GL | CE, UL, UL Hazloc, IECEx, DNV-GL, ATEX, IEC 61850, IEEE 1613 |
Către lista de produse | Către lista de produse | Către lista de produse |