Noi cuploare IO-Link pentru transferul fără contact al energiei și datelor

21.05.2025
Cuploare IO-Link pentru transmisie IO-Link fără contact

Phoenix Contact adaugă noi cuploare IO-Link în portofoliul său pentru transferul fără contact al energiei și datelor. Produsul inovator permite schimbul de date fără contact între dispozitivele IO-Link în sistemele de automatizare existente și oferă numeroase avantaje pentru utilizatori.

Noile cuploare IO-Link se caracterizează prin flexibilitate ridicată și manevrare ușoară. Cuploarele comunică energie (≤18 W) și date IO-Link (≤230,4 kbps) fără contact prin intermediul unui întrefier de până la 7 mm. Transmiterea energiei este realizată inductiv. Comunicarea în câmp apropiat prin întrefier înseamnă că nu este necesară planificarea frecvențelor sau expertiza în tehnologia wireless.

Datorită interfeței IO-Link standardizate, cuploarele pot fi utilizate cu toate dispozitivele IO-Link comune din clasa A. Acest lucru facilitează nu numai punerea în funcțiune, ci și întreținerea și extinderea instalațiilor. Un avantaj suplimentar al cuploarelor IO-Link este designul lor robust, care contribuie la funcționarea eficientă chiar și în condiții solicitante.

Cuploarele pentru energie și date fără contact permit alimentarea dispozitivelor fără uzură și fără întreținere cu tensiune și cu date IO-Link oriunde tehnologiile de conectare convenționale își ating limitele din cauza restricțiilor de spațiu și mișcare, vibrațiilor, prafului și murdăriei, rotației și cuplării frecvente. Astfel, conexiunile sau inelele colectoare predispuse la uzură din aplicațiile industriale pot fi înlocuite și costurile aferente defecțiunilor pot fi minimizate. În fabrica viitorului, nu vor mai exista conexiuni fizice în aplicațiile mobile. Întreruperile de producție datorate contactelor îndoite sau uzate sunt de domeniul trecutului.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications