Cuploare IO-Link Cuploarele pentru energie și date fără contact alimentează dispozitivele cu tensiune și date fără uzură și fără întreținere. În cazul în care sunt depășite limitele tehnologiei de conectare convenționale din cauza limitărilor de spațiu și mișcare, vibrațiilor, prafului și murdăriei, rotației și cuplării frecvente, transmiterea fără contact permite o comunicare fără uzură.
Avantaje
- Fără contact – fără uzură, fără murdărie, fără teșire în timpul cuplării
- Flexibil – în plus față de energie, datele IO-Link sau două semnale digitale pot fi, de asemenea, transmise
- Robust – carcasă din oțel inoxidabil IP68 cu conexiuni M12 pentru utilizarea în medii solicitante
- Compact – design M30 pentru montare cu economie de spațiu
- Compatibil – poate fi utilizat cu toate dispozitivele IO-Link obișnuite din clasa A de la toți producătorii
Cuplor IO-Link – la fel de simplu ca un conector
Transmitere de energie și IO-Link fără contact
Cuploarele transmit energie fără contact (≤18 W) și IO-Link (≤230,4 kbps) prin intermediul unui întrefier de până la 7 mm. Transmiterea energiei se efectuează inductiv și prin spații intermediare nemetalice, de exemplu sticlă, plastic sau lemn, ceea ce permite aplicații versatile.
Comunicarea în câmp apropiat prin întrefier înseamnă că nu este necesară planificarea frecvențelor sau expertiza în tehnologia wireless. Cuploarele IO-Link pot fi utilizate cu toate dispozitivele IO-Link obișnuite din clasa A de la toți producătorii. În plus, dispozitivele nu necesită configurare și sunt la fel de ușor de utilizat ca și un conector.
Avantaj: înlocuiești conectorii sau inelele colectoare predispuse la uzură în aplicațiile industriale și minimizezi costurile aferente defecțiunilor.
Cuplor IO-Link în uz
Nivel ridicat de libertate la montare datorită opțiunilor flexibile de apropiere
Cuplorul IO-Link poate fi introdus din orice direcție sau poate fi rotit, spre deosebire de soluțiile de conector convenționale. De asemenea, cuploarele nu trebuie să fie suprapuse exact, ci pot fi așezate cu un decalaj sau la un unghi tangențial.
Avantaj: cerințe de precizie reduse pentru mișcarea mecanică a două componente independente ale instalației.
Cuplor IO-Link cu carcasă robustă
Mecanică robustă și montare precisă
Datorită carcasei IP68, poți utiliza cuploarele IO-Link în medii solicitante. Carcasa foarte robustă cu o țeavă filetată continuă, complet din metal, oferă o poziție de montare variabilă în interiorul unui suport de montare. Designul cilindric M30 permite, de asemenea, o montare flexibilă și simplă.
Avantaj: montare precisă în medii înguste.
Conectivitate pentru o automatizare sigură pentru viitor
Cuploarele pentru energie și date fără contact alimentează dispozitivele cu tensiune și date. Cuploarele IO-Link sunt ușor de integrat între un master IO-Link și un dispozitiv IO-Link și sunt gata de utilizare. Datorită interfeței IO-Link standardizate, cuploarele pot fi utilizate cu toate dispozitivele IO-Link comune din clasa A.
Transmiterea energiei și a datelor în raza de acțiune în câmp apropiat fără contact