Noi casete de intrări-ieșiri compacte pentru dispozitive IO-Link pentru instalarea pe teren

21.05.2025
Casete de intrări-ieșiri IO-Link compacte pentru instalarea pe teren

Noile casete de intrări-ieșiri pentru dispozitive IO-Link de la Phoenix Contact sunt dispozitive robuste care completează portofoliul gamei de produse Axioline E. Acestea oferă procesare digitală a semnalelor și opțiuni flexibile de conectare pentru medii solicitante.

Două noi casete de intrări-ieșiri pentru dispozitive IO-Link (AXL E IOL DIO8 M12 3M și AXL E IOL DI8 M12 3M) extind seria noii generații Axioline E pentru automatizarea fără tablou electric cu dispozitive pentru procesarea digitală a semnalelor. Cu un grad sporit de protecție IP65/67/69 și o carcasă turnată din zinc complet încapsulată, cu o lățime totală redusă de 30 mm, dispozitivele sunt concepute pentru utilizarea directă într-un utilaj în condiții de mediu dure. Ambele dispozitive permit cablarea flexibilă pe teren cu conectori cu șurub M12 cu eficiență dovedită sau noua tehnologie de conectare rapidă M12 Push-Pull.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications