Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Edge Computing inteligent cu PLCnext Technology

25.08.2023
Secure Edge Box

Ecosistemul deschis PLCnext Technology și dispozitivele Edge EPC 1502 și EPC 1522 de la Phoenix Contact oferă utilizatorilor o flexibilitate deplină în domeniul evaluării locale a datelor în instalațiile greenfield și brownfield.

Capacitatea de a se adresa direct senzorilor și datelor acestora prin intermediul IEC 61131 permite implementarea unor optimizări rapide și specifice chiar și în cazul unor volume mari de date, utilizând analize inteligente cu extensia opțională de inteligență artificială MLnext Execution. Crearea de aplicații se dovedește a fi ușoară, indiferent de dimensiunea acestora și de numărul de dispozitive. În cazul aplicațiilor cu suport open source, mai multe aplicații, cum ar fi Node-RED, baze de date sau o vizualizare cu ieșire locală, pot fi puse cu ușurință într-un container pentru a fi instalate pe alte dispozitive sau puse la dispoziție pe piața digitală de software PLCnext Store. Acestea pot fi soluții personalizate, cum ar fi Data Collection Box sau Secure Edge Box de la Phoenix Contact. Data Collection Box este dotată cu măsurarea energiei și a curentului prin intermediul unei bobine Rogowski, astfel încât datele pot fi exploatate în mod eficient, iar dispoziție o instalație veche poate fi optimizată într-o manieră sigură pentru viitor. Secure Edge Box colectează, stochează și analizează datele. În plus, cutia permite segmentarea sigură a rețelei prin VPN, precum și conectarea ușoară la cloud.

Edge Computing nu înlocuiește Cloud Computing, ci îl completează. Dispozitivele Edge de la Phoenix Contact sunt dispozitive certificate pentru Proficloud.io, Cumulocity IoT, cloud AWS și cloud Microsoft Azure.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications