PLCnext Control este certificat pentru comunicație sigură în conformitate cu IEC 61850 Ed. 2.1 și IEC 62351-3

21.05.2024
Înmânarea certificatului pentru PLCnext Control la Hannover Messe

PLCnext Control de la Phoenix Contact a fost acum certificat de DNV în conformitate cu standardele internaționale IEC 61850 Ed. 2.1 și IEC 62351-3 pentru comunicația sigură în sisteme de management al energiei. Controlerul a fost primul de pe piață care a fost certificat cu o gamă de funcții care respectă IEC 62443 4-2 SL2.

Cu această nouă dezvoltare, PLCnext Control stabilește noi standarde în lumea securității IT industriale. Combinația dintre IEC 61850 Ed. 2.1 și IEC 62351-3, bazată pe certificarea IEC 62443, este mai mult decât un simplu progres tehnic. Aceasta contribuie la îmbunătățirea securității și eficienței alimentării cu energie și la crearea unui viitor sustenabil. IEC 61850 Ed. 2.1 este standardul internațional pentru transmisia de date în rețelele de energie electrică. Acesta permite o comunicație eficientă și de încredere, ceea ce este esențial pentru distribuția modernă de energie. IEC 62351-3 reprezintă standardul pentru securitatea cibernetică în sistemele de management al energiei. Acesta asigură securitatea schimbului de date, deoarece toate datele transmise sunt protejate împotriva accesului neautorizat. Integrarea acestor standarde în controlerele PLCnext Control înseamnă nu numai că este pusă la dispoziție o platformă robustă pentru automatizare, ci și că permite o comunicație sigură a datelor. Acest lucru este esențial, deoarece lumea devine tot mai interconectată, iar securitatea IT trebuie să fie în centrul tuturor dezvoltărilor tehnologice.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications