Noua gamă de controlere pentru automatizarea clădirilor și a încăperilor

20.02.2025
Aplicația Catan C1 EN

În automatizarea clădirilor și a încăperilor se utilizează adesea distribuitoare de instalație compacte care oferă puțin spațiu pentru instalarea hardware-ului. Prin urmare, Phoenix Contact și-a extins portofoliul de produse pentru a include dispozitive în format REG. În plus față de controlerul pentru clădiri consacrat ILC 2050 BI, este acum disponibil noul controler Catan C1 EN.

Controlerul compact cu o lățime totală de numai șase pași orizontali este caracterizat de o combinație flexibilă de 14 intrări și ieșiri configurabile individual, ceea ce duce la economii suplimentare de spațiu și de costuri. Cele opt intrări universale sunt adecvate, printre altele, pentru senzori de temperatură, interfețe de 0 ... 10 V sau pe post de contoare. Cele două canale universale și cele patru canale digitale pot fi configurate alternativ ca ieșiri sau intrări. Catan C1 EN, echipat cu un Managed Ethernet Switch, include trei interfețe Ethernet, două interfețe seriale RS-485 și două interfețe USB-C pentru conectarea unui panou de comandă și a dispozitivelor periferice USB. De asemenea, este primul controler Niagara care are o interfață KNX TP la bord. Panoul de comandă plug-in facilitează punerea în funcțiune, operarea și întreținerea la nivel local. Există, de asemenea, două interfețe SPE pentru diferitele module de extindere Catan. Emalytics și Niagara Framework oferă un instrument puternic ca mediu de programare și pentru vizualizare, care este utilizat și de controlerul consacrat ILC 2050 BI. Cu aceste dotări, pot fi integrate protocoale precum BACnet, KNX sau Modbus, iar controlerul poate fi integrat cu ușurință într-un mediu cloud.

Catan C1 EN contribuie la reducerea necesarului energetic al unei clădiri, un pas important pe calea către All Electric Society, în care energia regenerabilă este disponibilă la nivel mondial în cantități suficiente și care poate fi obținută în întregime în mod economic ca formă principală de energie.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications