Montare simplificată a șinelor DIN preasamblate

14.11.2023
Adaptor pentru șină DIN pentru montarea șirurilor de blocuri terminale preasamblate

Adaptorul pentru șină DIN Railfix de la Phoenix Contact optimizează producția de tablouri electrice, deoarece simplifică montarea șinelor DIN complet echipate. Nu mai este necesară demontarea componentelor individuale ale șirului de blocuri terminale pentru a monta șina DIN.

Adaptoarele sunt înșurubate direct pe contrapanou, iar șirul de blocuri terminale finit este împins pe cârligele de fixare. Șina DIN este apoi ridicată în poziția de fixare cu o șurubelniță standard și fixată cu un șurub standard M5. Ecranarea este asigurată de materialul conductiv. Adaptoarele Railfix sunt disponibile pentru șine DIN de la Phoenix Contact cu dimensiunile 35/15 mm și 35/7,5 mm. Acestea oferă o stabilitate ridicată și sunt rezistente la vibrații pentru transportul tabloului electric.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications