Cablare confortabilă a tablourilor electrice cu push-x și zonă de conectare Combi
Noile blocuri terminale modulare debroșabile cu conexiune push-x și zonă de conectare Combi de la Phoenix Contact stabilesc standarde în tehnologia de cablare. Această combinație permite cablarea eficientă și fără efort în producția de tablouri electrice prin conectarea nivelului de câmp cu conectori Combi preasamblați.
Datorită tehnologiei de conectare directă fără unelte, aproape fără forță, conexiunea push-x oferă un confort sporit la operare pentru toate tipurile de conductori. Conductorii flexibili fără ferule sunt conectați foarte rapid. În plus, feedback-ul vizual și tactil de la punctul de conectare sprijină conectarea intuitivă, ceea ce facilitează operarea și minimizează erorile. Noile blocuri terminale XT 2,5.../P impresionează din punct de vedere tehnic cu o secțiune transversală nominală de 2,5 mm² și secțiuni ale conductorilor de la 0,5 la 4 mm². Acestea sunt proiectate pentru curenți de până la 24 A și tensiuni de până la 800 V, ceea ce asigură performanțe ridicate și flexibilitate în diverse aplicații. Un alt avantaj este deconectarea rapidă a conductorilor datorită mecanismului de blocare din punctul de conectare. Acest lucru economisește timp și crește eficiența lucrărilor de întreținere. În plus, conectorii Combi configurabili și standard cu până la 15 poli oferă flexibilitate deplină pentru diferite cerințe de cablare. Acest lucru face ca blocurile terminale modulare debroșabile cu conexiune push-x și zonă de conectare Combi să fie o soluție modernă și flexibilă pentru producția de tablouri electrice, care permite cablarea simplă, rapidă și eficientă și ajută la creșterea eficienței și reducerea erorilor.