Economisești mai mult timp cu tehnologia Push-X
Noua tehnologie Push-X de la Phoenix Contact accelerează procesele de cablare și crește eficiența. Sistemul este adecvat pentru toate tipurile de conductori, indiferent dacă sunt rigizi sau flexibili, cu sau fără ferulă.
În timpul cablării, este eliberat un arc pretensionat și se stabilește o conexiune sigură și etanșă la gaz a conductorului. În acest mod pot fi conectați până și cei mai mici conductori flexibili fără unelte. Un alt avantaj major al noii tehnologii este operarea cu o singură mână. Butonul de acționare portocaliu prevăzut cu un X clar semnalizează dacă un conductor este conectat prin poziția sa ghidată forțat. Pentru a deconecta un conductor conectat, butonul de acționare este apoi pur și simplu readus în poziția sa inițială cu ajutorul oricărei unelte. Arcul se blochează din nou în poziția finală, iar punctul de conectare este pretensionat pentru următoarea conexiune a conductorului.
Portofoliul de produse Push-X include diverse blocuri terminale de trecere și multi-conductor, de la blocurile terminale modulare XT cu o secțiune a conductorului de 0,5 până la 4 mm² și până la blocurile terminale modulare XTV cu conexiune laterală a conductorului și o secțiune a conductorului de până la 25 mm².
Gama de produse este parte componentă a sistemului popular Clipline complete de la Phoenix Contact, astfel încât pot fi utilizate accesorii standardizate și pot fi economisite costuri. Trecerea la blocurile terminale modulare cu conexiune push-x este simplă și rapidă.