Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Blocuri terminale pentru traductoare de măsură moderne cu tehnologie Push-X

22.04.2024
Blocuri terminale pentru transformator XTVMEA 6

Cea mai importantă caracteristică a noilor blocuri terminale pentru traductoare de măsură XTVMEA 6 de la Phoenix Contact este scurtcircuitarea automată a transformatorului de curent. Această funcție „make before break” permite funcționarea în siguranță a transformatorului de curent pentru toate sarcinile de întreținere și testare.

Noile blocuri terminale pentru traductoare de măsură sunt dotate cu tehnologia de conectare Push-X fără efort și fără unelte. Această tehnologie este una dintre cele mai rapide și mai flexibile tehnologii de conectare, deoarece este potrivită pentru toate tipurile de conductori, cu sau fără ferulă. Datorită conexiunii laterale a conductorului, blocurile terminale modulare oferă marcaje de conectare mari, ușor de citit. Sectorul energetic beneficiază în mod deosebit de pe urma blocurilor terminale pentru traductoare de măsură XTVMEA 6. Acestea sunt adecvate pentru toate aplicațiile de măsurare și protecție. Acestea sunt pe deplin compatibile cu seria existentă de blocuri terminale ME 6 de la Phoenix Contact. Noile blocuri terminale pentru traductoare de măsură au, de asemenea, un design ergonomic și de două ori trei canale pentru funcții. Pot fi utilizate și accesoriile din sistemul Clipline complete. Există accesorii suplimentare noi pentru realizarea unui scurtcircuit. Cu ajutorul manetei de acționare C-MEA... și a punților de comutare debroșabile SB-MEA... pot fi operate și scurtcircuitate simultan mai multe blocuri terminale modulare. Seria XTVMEA 6 este completată de blocuri terminale de trecere și blocuri terminale pentru împământare cu contur identic.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications