Prize de încărcare CCS cu set de cabluri asamblat: soluția gata de instalare pentru vehiculele electrice

07.05.2025
Prize de încărcare CCS asamblate individual CHARX connect universal

Prizele de încărcare universale CCS CHARX connect universal de la Phoenix Contact funcționează ca interfețe High Power Charging cu puteri de încărcare de până la 700 kW, care scurtează foarte mult timpii de încărcare a vehiculelor electrice și a utilajelor mobile. Pentru prima dată, prizele de încărcare CCS tip 2 cu set de cabluri asamblat sunt disponibile acum ca soluție gata de instalare pentru vehiculele electrice.

Noile prize de încărcare CCS tip 2 gata de instalare CHARX connect universal sunt disponibile acum cu fișe standard pentru o gamă largă de cerințe ale pieței dintr-o singură sursă. Prizele de încărcare preasamblate sunt compatibile cu încărcătoare de bord standard și numeroase conexiuni pentru unități de distribuție a puterii și sisteme de management al bateriilor. Acestea permit retehnologizarea presetupelor și sprijină încărcarea cu curent alternativ/continuu pentru vehiculele utilitare, autocamioanele grele și pentru aplicații similare.
Cu putere de încărcare, cablu de conectare și tensiune a actuatorului personalizabile, prizele de încărcare CCS îndeplinesc o gamă largă de cerințe specifice. Măsurarea precisă a temperaturii și protecția IP ridicată asigură siguranță maximă. Prizele de încărcare sunt dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications