Contor de energie de curent continuu EMpro cu economie de spațiu pentru măsurare în condiții de siguranță și facturare precisă

26.09.2023
Contor de energie de curent continuu de 650 kW cu economie de spațiu pentru măsurarea puterii de până la 650 kW în condiții de siguranță

Noul contor de energie de curent continuu EMpro compact de la Phoenix Contact permite măsurarea directă, precisă, în condiții de siguranță, cu economie de spațiu, a curenților și a tensiunilor de până la 650 A/1000 V CC.

Interfața RS-485 consacrată cu protocol SLIP în format de date OCMF și aprobarea în conformitate cu Legea privind calibrarea sunt potrivite pentru scopuri de facturare în infrastructura de încărcare.

Contorul de energie de curent continuu asigură măsurarea în conformitate cu clasa de precizie B (EN 50470-3) a curenților și a tensiunilor continue fără a fi nevoie de un transformator de curent suplimentar. Cu o lățime totală de numai 107,2 mm, produsul necesită un spațiu de numai șase pași orizontali (TE) pe șina DIN. Pentru a fi utilizat în scopuri de facturare, contorul de energie de curent continuu are o aprobare în conformitate cu Legea germană privind calibrarea, care include o carcasă mecanică inviolabilă, precum și semnarea valorilor contorului și sincronizarea orei contorului. Radiatorul produsului, cu măsurători de șuntare integrate, permite o funcționare eficientă într-un domeniu extins de temperatură de funcționare, de la -40 °C la 80 °C. Interfața RS-485 încorporată este utilizată pentru a comunica datele de măsurare cu sistemele de control de nivel superior prin utilizarea protocolului simplificat punct-la-punct SLIP.

În plus, utilizarea formatului de date OCMF și posibilitatea de a compensa pierderile cablului de încărcare fac ca contorul de energie EMpro să fie interesant pentru facturarea în timpul proceselor de încărcare în cadrul infrastructurii de mobilitate electrică, în special ca soluție de sistem pre-programată în interacțiune cu controlerele de încărcare cu curent continuu CHARX control de la Phoenix Contact.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications