Noile traductoare de curent din gama de produse ECM-UC de la Phoenix Contact economisesc mult timp pentru utilizatori datorită configurării intuitive a dispozitivului prin intermediul managementului bazat pe web. Produsele măsoară curenți continui, alternativi și distorsionați în patru intervale de măsurare, începând de la 0 până la 100 mA și de la 0 până la max. 100 A, cu o eroare de transmisie <0,5 %. Variantele Modbus permit prelucrarea digitală ulterioară a datelor de măsurare.
Noutăți Informați-vă cu ultimele noastre știri despre produsele și tehnologiile noastre, compania noastră, dezvoltarea strategică a afacerii noastre și angajamentul nostru în ceea ce privește sustenabilitatea. Puteți descărca cu ușurință informații de presă și material video din zona de descărcare.
- Filtre:
-
Domeniu
-
Subiect
-
Categorie de produs
- Filtru aplicat (1):
Configurare intuitivă, măsurare precisă: noile traductoare de curent cu management bazat pe web ghidat de utilizator
27.08.2024
Contor de energie de curent continuu EMpro cu economie de spațiu pentru măsurare în condiții de siguranță și facturare precisă
26.09.2023
Noul contor de energie de curent continuu EMpro compact de la Phoenix Contact permite măsurarea directă, precisă, în condiții de siguranță, cu economie de spațiu, a curenților și a tensiunilor de până la 650 A/1000 V CC.
Noutăți 2022 de la Phoenix Contact
11.05.2022
Miercuri, 11 mai 2022, partenerii Phoenix Contact au participat la o prezentare a noutăților din acest an în ceea ce privește soluțiile software, produsele și tehnologiile Phoenix Contact.