Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Prize universale de încărcare CCS – acum cu încărcare permanentă cu 375 kW

22.04.2024
Prize de încărcare pentru vehicul CCS tip 1 și tip 2 pentru încărcarea permanentă cu 375 kW

Prizele de încărcare pentru vehicul CCS CHARX connect universal de la Phoenix Contact permit acum și încărcarea High Power Charging cu o putere permanentă de 375 kW.

Noua clasă de performanță a prizelor de încărcare tip 1 și tip 2 permite încărcarea HPC permanentă și fără răcire, ceea ce reduce considerabil timpii de încărcare a vehiculelor electrice și a utilajelor mobile. Secțiunile transversale ale cablurilor de până la 120 mm², tehnologia optimizată de conectare între contactele de curent continuu și cablurile de înaltă tensiune, precum și măsurarea de înaltă precizie a temperaturii asigură o încărcare permanentă și sigură cu 375 kW. În funcție de condiții precum temperatura mediului ambiant, instalarea cablurilor în vehicul sau profilul de încărcare specific aplicației, în Boost Mode se pot obține chiar și puteri de încărcare semnificativ mai mari, de peste 500 kW (>500 A/1.000 V) pentru perioade scurte de timp.

Prizele de încărcare CCS compatibile cu HPC au gradele de protecție IP6K6K și IP6K9K în zona frontală, chiar și atunci când clapeta de încărcare este deschisă. În consecință, zona frontală este protejată împotriva jeturilor puternice de apă sub presiune crescută, protejată împotriva apei în timpul curățării cu jet de înaltă presiune sau cu jet de abur și protejată împotriva pătrunderii prafului.

Dimensiunile exterioare și geometriile de înșurubare relevante ale prizelor de încărcare pentru vehicul sunt identice. Prin urmare, producătorii pot rezerva întotdeauna același spațiu pentru fiecare vehicul electric, independent de piața țintă – de la nave până la motociclete.

Prizele de încărcare CCS au fost dezvoltate în conformitate cu IATF 16949 pentru cerințele industriei auto. Această tehnologie robustă și testată este disponibilă acum pentru toate tipurile de vehicule electrice, datorită CHARX connect universal.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications