Noi turnuri de semnalizare configurabile cu interfață IO-Link
Phoenix Contact își extinde portofoliul de dispozitive de semnalizare cu trei noi turnuri de semnalizare configurabile din seria PSD-SC. Modelele oferă până la 15 segmente RGB, diverse moduri de operare și pot fi parametrizate ușor datorită interfeței IO-Link.
Noile turnuri de semnalizare din familia PSD-SC sunt disponibile în două dimensiuni, cu 9 sau 15 segmente RGB, și permit o reprezentare precisă a stărilor utilajelor în patru moduri de operare: semafor, nivel, bară și afișare de stare. Segmentele RGB pot fi controlate individual și oferă o luminozitate ridicată, precum și o vizibilitate bună chiar și în lumina zilei. Două dintre variante includ și un element acustic integrat, cu zece tonuri în șase stiluri sonore, pentru completarea semnalizării vizuale cu avertizări sonore. Configurarea se face prin IO-Link, cu integrare IODD în PLCnext Engineer, ceea ce permite o conectare ușoară la sistemele de automatizare existente. Designul robust cu grade de protecție IP66/IP69K, UL Type 4X și IK08 asigură o utilizare fiabilă în medii industriale dure. Datorită tehnologiei de conectare M12 și opțiunilor flexibile de montaj – pe podea, perete sau țeavă – aceste turnuri de semnalizare pot fi utilizate într-o varietate de aplicații.