Protecție nouă împotriva descărcărilor pentru aplicații fotovoltaice

30.07.2024
Protecție împotriva descărcărilor VAL-SPP pentru aplicații fotovoltaice montată pe o șină DIN

Noile dispozitive de protecție împotriva descărcărilor din gama de produse VALVETRAB SPP de la Phoenix Contact oferă caracteristici de instalare și de siguranță orientate spre viitor și, prin urmare, sunt adecvate și pentru aplicațiile fotovoltaice.

Noul întrerupător reacționează și mai rapid în caz de suprasarcină, ceea ce oferă siguranță suplimentară. Circuitele principale și auxiliare sunt prevăzute acum cu izolație dublă. Distanțele în aer și distanțele de conturnare sunt obținute prin intermediul tijelor prelungite ale șuruburilor și al pâlniilor de inserție de la produs. Această măsură oferă, de asemenea, protecție la atingere. Un avantaj major la instalare este un moment de strângere redus de doar 3 în loc de 4,5 Nm. În plus, indicatorul de stare de pe cartușele de protecție individuale a fost optimizat. Un indicator roșu/verde clar arată starea fișelor la fața locului.

Produsele fotovoltaice din gama de produse VALVETRAB SPP sunt disponibile ca dispozitive de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 pentru diferite niveluri de tensiune de la 600 la 1500 V CC. Este disponibil și un dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice de tip 1 pentru 1000 V CC. Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor sunt disponibile cu și fără contact pentru semnalizare la distanță.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications