Utilizare versatilă a noilor unelte universale
Portofoliul de unelte Unifox de la Phoenix Contact a fost extins pentru a include doi clești multifuncționali noi, trei clești tip cheie și un clește tip „Lineman”.
Cleștii multifuncționali Unifox-MP cu mâner ergonomic cu două componente combină șase, respectiv șapte funcții într-o singură unealtă. Aceștia permit nu numai prinderea, îndoirea și tăierea sârmelor, ci și dezizolarea cablurilor și sertizarea ferulelor. Cu ajutorul unui vârf în unghi, prizele încastrate pot fi perforate și debavurate în mod simplu. În timp ce Unifox-MP 6-1 taie cablurile fără strivire, Unifox-MP 7-1 dispune de un clește diagonal. Acesta poate fi utilizat pentru a debita cu ușurință sârme fine, cu rezistență medie și sârme de pian. Cleștii au, de asemenea, o zonă de sertizare pentru papuci de cablu cu inel izolați.
Cleștele tip cheie Unifox-Wrench combină funcțiile unui clește și ale unei chei. Ideal pentru prinderea, ținerea, îndoirea și rotirea piulițelor și șuruburilor, acesta oferă o reglare fără trepte cu un buton de apăsare și o scală integrată pentru reglarea rapidă și ușoară a mărimii cheii. Fălcile de prindere cu alunecare paralelă lină protejează suprafețele sensibile împotriva deteriorării. Datorită raportului de pârghie de peste 10:1, cleștele tip cheie asigură o forță de prindere mare și, prin urmare, o fixare sigură.
Cleștii combinați tip „Lineman” Unifox-LM sunt ideali pentru prinderea, îndoirea și toronarea și pentru sertizarea papucilor de cablu neizolați. Mânerul ergonomic cu două componente asigură confort, în timp ce suprafețele de prindere zimțate și zona de prindere suplimentară de sub articulație asigură o prindere optimă. Cu muchiile sale de tăiere foarte lungi și o rezistență a muchiei de tăiere de 62-64 HRC, Unifox-LM oferă o performanță de tăiere optimă și durabilitate.