Lumini de semnalizare LED compacte pentru integrare directă în utilaje
Cu noua serie de lumini de semnalizare LED PSD-SL, Phoenix Contact oferă o soluție compactă pentru semnalizarea orientată spre aplicații direct pe funcțiile utilajelor. Luminile sunt versatile, robuste și potrivite atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.
Noile lumini de semnalizare cu LED PSD-SL de la Phoenix Contact permit semnalizarea clară și funcțională direct la aplicație. Acestea sunt disponibile în două modele, Point și Tower, și oferă o gamă de trei sau șapte culori, în funcție de versiune. Diverse animații luminoase, precum clipire sau schimbare de culoare, permit adaptarea flexibilă la cerințele diferitelor aplicații de semnalizare, cum ar fi utilaje, vehicule ghidate automat (AGV) sau roboți de serviciu. Luminile sunt conectate prin intermediul unui conector M12 cu 5 poli, codat A, și sunt controlate cu 24 V CC prin 4 biți. Montajul se realizează simplu, prin orificiu standard M22, iar materialele de fixare sunt incluse în pachet. Cu grade de protecție IP66, IP67, IP69, IP6K9K și UL tip 4/4X și un domeniu de temperatură extins de la -40 la +70 °C, luminile sunt, de asemenea, potrivite pentru medii industriale dificile, atât în interior, cât și în exterior. Seria PSD-SL completează portofoliul Phoenix Contact cu o soluție compactă, robustă și versatilă, ideală pentru semnalizarea directă în proximitatea funcțiilor utilajelor.