Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Tăieri zero rapide și precise fără măsurători repetitive

21.01.2025
Bloc de tăiere zero utilizat cu dispozitiv de tăiat șine DIN PPS

Blocul de tăiere zero pentru dispozitivele de tăiat șine DIN optimizează tăierea manuală a șinelor DIN perforate, permițând tăieri zero rapide și reproductibile, fără a mai fi necesare măsurători repetitive consumatoare de timp.

Cu ajutorul unui cursor reglabil, condițiile diferite de tăiere zero pot fi setate în mod simplu, ceea ce sporește semnificativ flexibilitatea și eficiența procesului de tăiere. Acest adaptor de la Phoenix Contact este adecvat în special pentru tipurile de șine DIN perforate NS 35/7,5, NS 35/15 și NS 15. Blocul de tăiere zero este echipat cu un știft cilindric și magneți pentru a-l fixa în siguranță în poziție. Acesta este complet compatibil cu dispozitivele de tăiat profiluri PPS de la Phoenix Contact, asigurând o integrare perfectă în sistemele existente. Blocul de tăiere zero asigură faptul că șinele DIN perforate sunt tăiate întotdeauna în același loc, ceea ce garantează un model de găuri uniform pentru toate șinele DIN. Tăierile zero constant de înaltă calitate sunt posibile cu o singură setare. Deoarece măsurarea și marcarea repetată nu mai sunt necesare, erorile de măsurare și citire sunt reduse – și se economisește foarte mult timp.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications