Conectori Board-to-Board neecranați cu pas de 0,8 mm

27.08.2025
Conectori Board-to-Board din seria FP 0,8 SL

Phoenix Contact prezintă noii conectori Board-to-Board neecranați din seria FP 0,8 SL pentru rate de transfer al datelor de până la 52 Gbps. Datorită compatibilității lor cu amprentele de circuite imprimate ale variantelor FP 0,8 ecranate, conectorii oferă o flexibilitate sporită în proiectarea circuitelor imprimate. Schimbul între variantele ecranate și neecranate poate fi efectuat fără adaptarea circuitului imprimat.

Seria FP 0,8 SL cu un pas de 0,8 mm este disponibilă cu 12, 20, 32, 52 și 80 de poli. Diversele designuri și înălțimi de stivuire de la 6 la 21 mm cu un grad ridicat de distanță de suprapunere permit un design flexibil al dispozitivului. Cu o capacitate nominală de curent de 1,7 A per contact, un mod de funcționare de referință de 500 V CA și o durată de viață de până la 500 de cicluri de conectare, acestea sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații. Conectorii sunt, de asemenea, disponibili opțional cu ecranare.

Un alt punct forte este sistemul de contact ScaleX cu două fețe, care asigură conexiuni mecanice și electrice fiabile. Tehnologia ScaleX asigură, de asemenea, o compensare cu toleranță ridicată și protejează contactele pentru a crește robustețea conectorilor.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications