Ansambluri modulare de magazii pentru furnizarea eficientă a componentelor pentru asamblare
Procesele de asamblare din producția de tablouri electrice pot fi optimizate cu soluții simple pentru furnizarea eficientă a materialelor de la Phoenix Contact. Portofoliul include magazii în diferite variante, de la separatoare de rafturi până la sisteme de alimentare. Acestea pot fi adaptate în mod flexibil la cerințele respective și la diversitatea componentelor. Indiferent dacă acestea sunt utilizate individual ca o completare într-o stație de lucru pentru asamblare sau în combinație cu sistemele de asistență pentru lucrători de la Phoenix Contact.
Datorită adaptabilității ridicate la diferite comenzi de asamblare, magaziile permit o furnizare eficientă și ergonomică a materialelor. Acest lucru crește productivitatea și reduce timpii de căutare și erorile în timpul asamblării.
Aranjarea ușoară a magaziilor de alimentare adaptate pentru blocuri terminale modulare, componente și materiale de marcare sau a magaziilor de mărfuri în vrac pentru piese mici asigură extragerea ergonomică și alimentarea eficientă a componentelor necesare. Umplerea și reumplerea este realizată rapid datorită mecanismului de blocare a alimentării din zona din spate. Pentru a mări suprafața sertarului în cazul magaziilor de alimentare, de exemplu, portofoliul este completat cu separatoare de rafturi și cu un set de accesorii format din diferite profiluri de fixare. Instalarea acestora se realizează prin simpla fixare pe profiluri în T cu adaptor. Magazia poate fi deplasată ulterior și, astfel, oferă o poziționare flexibilă fără efort.