Procesele de asamblare din producția de tablouri electrice pot fi optimizate cu soluții simple pentru furnizarea eficientă a materialelor de la Phoenix Contact. Portofoliul include magazii în diferite variante, de la separatoare de rafturi până la sisteme de alimentare. Acestea pot fi adaptate în mod flexibil la cerințele respective și la diversitatea componentelor. Indiferent dacă acestea sunt utilizate individual ca o completare într-o stație de lucru pentru asamblare sau în combinație cu sistemele de asistență pentru lucrători de la Phoenix Contact.
Noutăți Informați-vă cu ultimele noastre știri despre produsele și tehnologiile noastre, compania noastră, dezvoltarea strategică a afacerii noastre și angajamentul nostru în ceea ce privește sustenabilitatea. Puteți descărca cu ușurință informații de presă și material video din zona de descărcare.
- Filtre:
-
Domeniu
-
Subiect
-
Categorie de produs
- Filtru aplicat (1):
Ansambluri modulare de magazii pentru furnizarea eficientă a componentelor pentru asamblare
22.10.2024
Stații de lucru pentru asamblare eficiente și cu structură clară
21.05.2024
Noua frână de conductor clipx Wire brake de la Phoenix Contact permite pregătirea și cablarea eficientă a conductorilor. Acesta a fost dezvoltat special pentru a optimiza organizarea cablurilor și organizarea clară a stațiilor de lucru manual.