Stații de lucru pentru asamblare eficiente și cu structură clară

21.05.2024
Frână de conductor pentru aranjarea conductorilor la stațiile de lucru pentru asamblare

Noua frână de conductor clipx Wire brake de la Phoenix Contact permite pregătirea și cablarea eficientă a conductorilor. Acesta a fost dezvoltat special pentru a optimiza organizarea cablurilor și organizarea clară a stațiilor de lucru manual.

clipx Wire brake este utilizată pentru aranjarea conductorilor cu secțiuni transversale între 0,5 și 6 mm². Manevrarea și organizarea sunt ușurate considerabil în timpul pregătirii conductorilor și al cablării. Frâna de conductor poate fi fixată pe o șină DIN NS 35 sau înșurubată pe un contrapanou cu ajutorul unui șurub cu cap hexagonal extern (mărime cheie 8). Prin urmare, acesta oferă o fixare flexibilă, dar stabilă.

Conductorii sunt înfiletați prin frâna de conductor și nu pot aluneca înapoi prin lamele. Marcarea clipx Wire brake este posibilă cu ajutorul materialului de marcare UCT-TM 6 sau UC-TM 6. Acest lucru face ca prelucrarea paralelă a diferitelor secțiuni de conductor să fie mai transparentă și previne confuzia cu secțiuni transversale similare. Dispunerea și poziționarea structurată scurtează timpii de producție, deoarece timpii de căutare și de acces în producție sunt reduși semnificativ.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications