Sistem modular pentru stația de lucru pentru asamblarea șinelor DIN

Sisteme modulare pentru stația de lucru

Cu sistemele modulare pentru stația de lucru clipx BASIC line, îți poți personaliza cu ușurință stația de lucru pentru lucrări eficiente. Completează stația de lucru cu accesoriile noastre sau utilizează-le cu stațiile noastre de lucru pentru o optimizare rapidă a proceselor.

Avantaje

  • Echipamente personalizate și extinderea stațiilor de lucru cu accesorii modulare, scalabile
  • Optimizarea rapidă a proceselor cu creșterea eficienței printr-un concept ușor de implementat
  • Creșterea productivității datorită designului ergonomic și aranjării structurate a componentelor
  • Procese optimizate ale producției de tablouri electrice în baza unei experiențe îndelungate în consultanța de proces

Produse noi

Sistem pentru stația de lucru asistat de software pentru asamblarea șinelor DIN
Diverse magazii pentru furnizarea de diferite componente
Frână de conductor pentru aranjarea conductorilor la stațiile de lucru pentru asamblare

Sisteme modulare pentru stația de lucru

Pentru procese eficiente în producția de tablouri electrice

Cu sistemele pentru stația de lucru clipx BASIC line poți personaliza în mod simplu și rapid stația de lucru pentru lucrări eficiente și ergonomice. Sistemul modular permite personalizarea sau extinderea flexibilă în funcție de nevoile tale.

Caracteristici principale

  • Sistem pentru stația de lucru format din stația de lucru de bază și accesorii adecvate
  • Adaptat la etapele specifice ale procesului (de exemplu, preluarea comenzii, asamblare, cablare)
  • Design ergonomic
  • Design modular
  • Este posibilă integrarea software-ului de asistență pentru lucrători

Avantaje

  • Echipamente personalizate și extinderea stațiilor de lucru cu accesorii modulare, scalabile
  • Optimizarea rapidă a proceselor cu creșterea eficienței printr-un concept ușor de implementat
  • Sporirea productivității datorită designului ergonomic și aranjării structurate a componentelor
  • Procese optimizate ale producției de tablouri electrice în baza unei experiențe îndelungate în consultanța de proces

Ansambluri modulare de magazii

Pentru furnizarea eficientă a materialelor

Optimizează-ți procesul de montare în producția de tablouri electrice cu ansambluri modulare de magazii pentru furnizarea eficientă și ușoară a componentelor. Diferitele tipuri de magazii permit furnizarea rapidă și flexibilă a diferitelor componente și materiale.

Caracteristici principale

  • Magazii de alimentare pentru componente care se pot monta pe șine DIN (de exemplu, blocuri terminale modulare) și pentru materiale de marcare
  • Magazie universală de alimentare pentru diferite aplicații
  • Magazie de mărfuri în vrac pentru piese mici
  • Dispunere flexibilă a separatoarelor de rafturi
  • Diferite profiluri de montare pentru lipire

Avantaje

  • Furnizare a materialelor personalizată în funcție de cerințe și utilizare datorită sistemului modular
  • Extragerea direcționată a componentelor și cantităților necesare prin furnizarea selectivă
  • Ergonomie îmbunătățită datorită aranjării pentru montarea componentelor
  • Reducerea timpului de căutare la montare datorită furnizării eficiente
  • Reducerea erorilor datorită aranjamentului structurat al componentelor

Frână de conductor pentru stații de lucru pentru asamblare

Pentru un design eficient al stației de lucru

Cu ajutorul frânei de conductor, poți structura clar și fără efort conductorii cu secțiuni transversale între 0,5 și 6 mm² la stațiile de lucru pentru asamblare. Frâna de conductor poate fi marcată cu secțiunea relevantă a conductorului și este ușor de instalat prin fixarea pe șine DIN.

Caracteristici principale

  • Secțiune conductor: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • Tip de fixare: fixare pe șina DIN NS 35
  • Fixare cu șuruburi (opțional)
  • Poate fi inscripționată cu material de marcare pentru blocuri terminale (UCT-TM6, UC-TM6)
  • Dimensiuni (l x Î x A): 11 mm x 45 mm x 70 mm

Avantaje

  • Economisești timp și reduci timpii de căutare datorită accesului rapid la conductor
  • Stații de lucru pentru asamblare cu structură clară în timpul cablării, datorită pozării organizate a conductorilor
  • Reducerea riscului de confuzie cu secțiuni transversale similare datorită opțiunilor de marcare
  • Accesibilitate îmbunătățită la conductor datorită posibilităților de fixare flexibilă
  • Instalare simplă datorită compatibilității cu șinele DIN NS 35

Sisteme modulare pentru stația de lucru clipx BASIC line

Sisteme modulare pentru stația de lucru Pentru procese eficiente în producția de tablouri electrice

Cu sistemele pentru stația de lucru clipx BASIC line poți personaliza cu ușurință stația de lucru pentru lucrări eficiente și ergonomice. Datorită posibilității de scalare, accesoriile noastre pot fi integrate în stații de lucru existente sau pot fi combinate cu stațiile noastre de lucru de bază ergonomice. Acest lucru înseamnă că poți personaliza stațiile de lucru conform nevoilor tale. Datorită sistemului modular, sistemele pentru stația de lucru pot fi adaptate flexibil în orice moment pentru a îndeplini cerințe specifice sau pot fi extinse cu software, de exemplu.

Sisteme pentru stația de lucru pentru diferite etape ale procesului Pot fi combinate flexibil și extinse individual

Sistem pentru stația de lucru clipx BASIC line cu dispozitiv de tăiat șine DIN pentru prelucrarea mecanică
Sistem pentru stația de lucru clipx BASIC line pentru asamblare în producția de tablouri electrice
Sistem pentru stația de lucru clipx BASIC line pentru cablare în producția de tablouri electrice
Sistem pentru stația de lucru clipx BASIC line cu dispozitiv de tăiat șine DIN pentru prelucrarea mecanică

Combină stația noastră de lucru de bază simplu și rapid cu accesoriile și uneltele adecvate, cum ar fi dispozitivele noastre de tăiat șine și profiluri. Acest lucru înseamnă nu numai că poți tăia șine DIN standard și canale de cablaj rapid și precis, ci și fără șpan sau bavuri. Stația de lucru de bază este echipată cu un suport care poate fi utilizat, de exemplu, pentru fixarea unui clipboard sau a unui monitor. De asemenea, există spațiu în zona inferioară pentru depozitarea unei varietăți de șine DIN sau canale de cablaj. Suporturile existente pe cadru au rol de susținere. Pentru a economisi și mai mult timp, utilizează blocul nostru de tăiere la referință a șinelor DIN perforate. Blocul de tăiere la referință permite tăieri rapide și reproductibile cu o singură setare, fără măsurători repetitive și consumatoare de timp. Astfel, poți crea o stație de lucru perfect ordonată și curată pentru prelucrarea manuală, cu un efort minim.

Sistem pentru stația de lucru clipx BASIC line pentru asamblare în producția de tablouri electrice

Creează-ți în mod simplu și rapid o stație de lucru eficientă pentru asamblarea șinelor DIN. În plus față de înălțimea reglabilă, stația noastră de lucru de bază este echipată în centru cu un suport care poate fi utilizat, de exemplu, pentru fixarea unui clipboard sau a unui monitor. Partea superioară oferă destul spațiu pentru materialele și componentele necesare datorită celor patru spații de depozitare. Utilizează ansamblul nostru modular de magazii, format din diferite tipuri de magazii, separatoare de rafturi și cutii de depozitare deschise pentru furnizarea eficientă a materialelor. Acesta permite echiparea rapidă și flexibilă a stației de lucru cu o varietate de componente și materiale diferite. Utilizarea unui dispozitiv de fixare rotativ pentru șinele DIN oferă stabilitate în timpul asamblării și asigură un mod de lucru ergonomic și confortabil. Pentru mai multă eficiență în producția de șiruri de blocuri terminale, extinde pur și simplu sistemul pentru stația de lucru cu software-ul nostru de asistență pentru lucrători și un sistem pick-by-light.

Sistem pentru stația de lucru clipx BASIC line pentru cablare în producția de tablouri electrice

Datorită posibilității de scalare și designului său modular, stația noastră de lucru de bază poate fi combinată în mod flexibil cu diferite accesorii. Stația de lucru mobilă are un spațiu de depozitare în zona superioară, care oferă un spațiu ideal pentru materialele necesare precum cablurile și liniile. De asemenea, este echipată cu măsuțe laterale rabatabile și cu o trusă de scule care poate fi blocată, cu sertare pentru păstrarea tuturor uneltelor necesare la îndemână. Pe lângă un suport pentru un monitor, se pot monta și șine DIN, de exemplu, care servesc drept suporturi pentru cutii de depozitare deschise pentru depozitarea pieselor mici. Pentru o cablare și mai organizată, recomandăm instalarea frânei noastre de conductor pentru aranjarea conductorilor de până la 6 mm². Pentru mai multă eficiență în procesul de cablare, extinde cu ușurință sistemul pentru stația de lucru cu uneltele noastre automate și sistemele noastre de imprimare, precum și cu software-ul de asistență pentru lucrători. Acest lucru îți permite să pregătești o varietate de conductori pentru cablare ușor și rapid la fața locului.

O persoană scoate materiale din căruciorul pentru proiecte pentru asamblarea șinelor DIN

Cărucior pentru proiecte

Căruciorul nostru pentru proiecte îți oferă un mijloc auxiliar versatil pentru producția ta. Căruciorul poate fi utilizat pentru preluarea comenzii și transport. De asemenea, poate servi temporar ca o zonă de depozitare extinsă la stația de lucru pentru asamblare, asigurând astfel o mai bună organizare și eficiență. Datorită designului său modular, căruciorul pentru proiecte poate fi adaptat în mod flexibil la cerințele tale specifice. Designul ergonomic și compatibilitatea cu magaziile și cutiile noastre de depozitare deschise nu numai că facilitează încărcarea și descărcarea, dar permit și numeroase aplicații posibile. Echipat cu roți pivotante și mânere practice, căruciorul poate fi mutat fără efort, chiar și atunci când este complet încărcat.

Accesoriile în detaliu


Dispozitiv de montaj DIN RAIL FIXTURE pentru producția de șiruri de blocuri terminale

Dispozitiv de montaj pentru producția de șiruri de blocuri terminale Asamblare sigură și ergonomică a șinelor DIN

Cu dispozitivul nostru de montaj, poți produce în mod simplu și în siguranță șiruri de blocuri terminale într-un mod ergonomic și confortabil. Șina DIN este fixată cu blocuri terminale cu șuruburi, astfel încât să ai ambele mâini libere pentru asamblarea componentelor. Datorită funcției de rotire și glisare, dispozitivul de montaj poate fi rotit și ajustat în mod flexibil. Cu scala de măsurare existentă poți măsura în siguranță dimensiuni absolute, precum și distanțele relative dintre componente. În plus față de șirurile de blocuri terminale individuale, se pot monta în paralel mai multe șiruri de blocuri terminale de dimensiuni mici. Utilizarea unui dispozitiv de montaj rotativ oferă stabilitate în timpul asamblării și facilitează montarea precisă și eficientă a șirurilor de blocuri terminale.

  • Ergonomie îmbunătățită și lucru în siguranță în timpul montării șirurilor de blocuri terminale
  • Economie de timp, deoarece este posibilă producția în paralel a mai multor șiruri de blocuri terminale
  • Montarea confortabilă a elementelor de marcare pentru blocuri terminale datorită funcției de rotire
  • Condiții de lucru optime cu o vedere de ansamblu datorită funcției de glisare
Frâna de conductor permite trecerea unui conductor și se fixează pe o șină DIN

Design eficient al stației de lucru Pentru mai multă ordine la cablare

Cu ajutorul frânei de conductor, poți aranja simplu conductorii cu secțiuni transversale între 0,5 și 6 mm² la stațiile de lucru pentru asamblare. Frâna de conductor poate fi marcată cu secțiunea relevantă a conductorului și este ușor de instalat prin fixarea pe șine DIN. Prin urmare, clipx WIRE brake permite un design eficient și ergonomic al stației de lucru.

  • Economisirea timpilor de căutare datorită accesului rapid la conductor
  • Accesibilitate îmbunătățită la conductor datorită posibilităților de fixare flexibilă
  • Instalare simplă datorită compatibilității cu șinele DIN NS 35
  • Stații de lucru pentru asamblare cu structură clară în timpul pregătirii și cablării firelor, datorită rutei organizate a conductorilor
  • Reducerea riscului de confuzie cu secțiuni transversale similare datorită opțiunilor de marcare
Frână de conductor fixată pe o placă de lemn cu șurub

Opțiuni flexibile de fixare

Instalare simplă și ușor de folosit: frâna de conductor nu numai că poate fi fixată și îndepărtată rapid pe o șină DIN, dar, dacă este necesar, poate fi, de asemenea, fixată și poziționată cu ușurință pe alte suprafețe, cum ar fi lemnul. În plus, pentru fixarea rigidă a frânei de conductor se poate utiliza un șurub cu cap hexagonal. clipx WIRE brake se adaptează la cerințe individuale și oferă un grad ridicat de flexibilitate în designul stației de lucru.

Ansambluri modulare ale magaziei Furnizarea personalizată a materialelor, de la separatoare de rafturi până la sisteme de alimentare

O mână ia un bloc terminal modular din magazia de alimentare
O mână ia un traductor de măsură din magazia universală de alimentare
O mână ia materiale de marcare din magazia de alimentare
O mână ia o piesă mică din cutia de depozitare deschisă
Separatoare de rafturi pentru clasificarea sau separarea componentelor
Set de accesorii pentru magazia de alimentare
O mână ia un bloc terminal modular din magazia de alimentare

Pentru furnizarea blocurilor terminale modulare la stațiile de lucru pentru asamblare, utilizează magazia noastră special concepută pentru blocuri terminale modulare cu alimentare integrată a mărfurilor pentru o accesibilitate îmbunătățită. Umplerea și reumplerea magaziei de alimentare este realizată rapid datorită mecanismului de blocare din spate pentru blocarea alimentării. Instalarea acestuia se realizează prin simpla fixare pe profilul în T cu adaptor frontal și posterior. Deplasarea magaziei este posibilă după fixarea pe profilurile în T cu adaptor, oferind astfel o poziționare flexibilă fără efort. Magazia de alimentare permite alimentarea eficientă a componentelor necesare în timpul procesului de asamblare și o extragere ergonomică datorită dispunerii orientate spre asamblare.

O mână ia un traductor de măsură din magazia universală de alimentare

Magazia noastră universală cu alimentare integrată a mărfurilor este disponibilă pentru furnizarea de diverse componente, cum ar fi relee, traductoare de măsură sau disjunctoare în miniatură. Profilurile glisante asociate pot fi poziționate individual în funcție de cerințe și, astfel, pot fi adaptate în mod flexibil la diferite lățimi. Acestea asigură o ghidare mai bună și stabilitate suplimentară. În combinație cu separatoarele de rafturi, poți depozita și componentele mari în siguranță și le poți pune la dispoziție la stațiile de lucru pentru asamblare fără a le răsturna. Magazia de alimentare se instalează prin simpla fixare a acesteia pe profilul în T cu adaptor frontal și posterior. Pe lângă alimentarea eficientă, magazia de alimentare permite, de asemenea, extragerea ergonomică a componentelor necesare în timpul procesului de asamblare, datorită dispunerii orientate spre asamblare.

O mână ia materiale de marcare din magazia de alimentare

Magazia noastră în formă de U cu alimentare integrată a mărfurilor este ideală pentru furnizarea materialelor de marcare, de exemplu, în format de coală. Datorită formei în U și lățimii adaptate la produse, materialele de marcare sunt furnizate întotdeauna în siguranță în poziția corectă la stațiile de lucru pentru asamblare. Magazia de alimentare se montează prin simpla fixare pe profilul în T cu adaptor frontal și posterior. Pentru umplerea și reumplerea magaziei, aceasta poate fi pur și simplu scoasă în întregime. În plus, acest lucru facilitează manipularea. În timpul procesului de asamblare, magazia de alimentare permite atât extragerea ergonomică a materialelor de marcare datorită dispunerii orientate spre asamblare, cât și alimentarea eficientă.

O mână ia o piesă mică din cutia de depozitare deschisă

Pentru componente și materiale mici, poți asambla rapid și ușor varianta de magazie pentru mărfuri în vrac cu cutie de depozitare deschisă. Varianta constă din două separatoare de rafturi și, în funcție de cerințe, una sau mai multe cutii de depozitare deschise. Separatoarele de rafturi se montează prin simpla fixare pe profilul în T cu adaptor frontal și posterior. Deplasarea fără efort pe profiluri permite adaptarea flexibilă a lățimii separatoarelor. Cutiile de depozitare deschise sunt disponibile în două dimensiuni diferite. Pentru o vedere de ansamblu mai bună, poți eticheta aceste cutii în mod individual datorită suportului de etichetă integrat. Datorită marginilor rotunjite din față, cutiile de depozitare deschise permit nu numai accesul ușor la piesele mici și la materialele necesare, ci și o extragere ergonomică.

Separatoare de rafturi pentru clasificarea sau separarea componentelor

Fie că este vorba de clasificarea specifică a diferitelor componente sau pur și simplu ca o partiție: poți utiliza separatoarele noastre de rafturi utilizabile universal pentru organizarea individuală și clară a furnizării materialelor la stațiile de lucru pentru asamblare. Separatoarele se montează prin simpla fixare pe profilul în T cu adaptor frontal și posterior. Acestea pot fi poziționate în mod flexibil și ajustate în lățime datorită alunecării fără efort pe profiluri. Datorită punctelor de rupere predeterminate din spate, poți ajusta cu ușurință lungimea separatoarelor de rafturi la fața locului, în funcție de necesități. În acest fel, separatoarele permit o organizare mai bună și o reducere a timpului de căutare și de acces în timpul procesului de asamblare.

Set de accesorii pentru magazia de alimentare

Pentru a mări suprafața sertarului sau pentru a reduce distanța de prindere pentru articole subțiri, de exemplu, ai opțiunea de a extinde magaziile de alimentare cu diferite profiluri de fixare, în funcție de cerințele tale. De asemenea, poate fi îmbunătățită stabilitatea componentelor foarte înalte printr-o creștere suplimentară. Accesoriile sunt disponibile sub formă de set și sunt compatibile numai cu magazia de alimentare universală și cu magazia de alimentare pentru materiale de marcare.

Ansambluri modulare ale magaziei pentru furnizarea eficientă a materialelor la stațiile de lucru pentru asamblare

Furnizarea eficientă a materialelor cu ansambluri modulare ale magaziei

Cu ajutorul ansamblurilor modulare ale magaziei, îți poți echipa rapid și flexibil stațiile de lucru pentru asamblare cu o varietate de componente diferite. Fiind disponibile în diferite versiuni, magaziile sunt foarte ușor de adaptat la diferite comenzi de asamblare. Prin urmare, magaziile permit furnizarea eficientă și ergonomică a materialelor pentru creșterea productivității.

  • Furnizare a materialelor personalizată în funcție de cerințe și utilizare datorită sistemului modular
  • Extragerea direcționată a componentelor și cantităților necesare prin furnizarea selectivă
  • Ergonomie îmbunătățită datorită aranjării pentru montarea componentelor
  • Reducerea timpului de căutare la montare datorită furnizării eficiente
  • Reducerea erorilor datorită aranjamentului structurat al componentelor
Bloc de tăiere la referință pentru dispozitivul de tăiat șine DIN

Bloc de tăiere la referință pentru dispozitivul de tăiat șine DIN Tăieri la referință rapide, precise, fără măsurare

La tăierea manuală a șinelor DIN perforate, blocul de tăiere la referință permite tăieri la referință rapide și reproductibile cu o singură setare și fără măsurători repetitive consumatoare de timp. Echipat cu un știft cilindric și magneți pentru o fixare sigură, blocul de tăiere la referință se așază pur și simplu pe șina DIN. Cu ajutorul cursorului, se pot seta cu ușurință condiții diferite de tăiere la referință.

  • Tăieturi la referință repetabile și de înaltă calitate pentru șine DIN cu o singură setare
  • Economisire de timp și reducerea erorilor la tăieturile de referință, deoarece nu mai este necesară măsurarea și marcarea repetată
  • Accelerarea procesului de tăiere pentru șinele DIN prin economisirea de timp la tăierile la referință
  • Reglarea rapidă a diferitelor condiții de tăiere la referință datorită cursorului