Crearea eficientă a proiectelor de marcare individuale

22.10.2024
Software de marcare MARKING system

Software-ul intuitiv de marcare MARKING system de la Phoenix Contact oferă asistență în fiecare fază a procesului de marcare. Cu ajutorul funcțiilor specifice aplicației poți realiza simplu și eficient soluții de marcare individuale pentru fiecare domeniu de utilizare.

Software-ul de marcare combină funcții puternice, o interfață intuitivă cu utilizatorul și o importare eficientă a datelor. Acesta oferă o asistență de proces continuă, de la căutarea produsului și creare până la materialul de marcare pregătit de montare. Software-ul poate controla și gestiona în mod centralizat toate sistemele de marcare de la Phoenix Contact. Rezultatul este reprezentat de soluții de marcare specifice aplicației pentru marcarea blocurilor terminale modulare, a conductorilor și a cablurilor, precum și a dispozitivelor și a sistemelor. În plus față de funcțiile cuprinzătoare pentru configurarea vizuală a materialelor de marcare, software-ul oferă funcții eficiente de importare a datelor, precum și interfețe optimizate pentru sistemele ECAD uzuale și formatele pentru schimb de date. Gestionarea structurată a proiectului în conformitate cu IEC 81346 optimizează întregul proces de marcare. Wire Marking Application Center poate simplifica semnificativ procesul de marcare a conductorilor și a cablurilor. Utilizând informațiile detaliate structurate din schema electrică, utilizatorii sunt ghidați pas cu pas în cadrul întregului proces de marcare. Acest lucru sporește eficiența și reduce riscul de erori. Interfața cu software-ul de proiectare clipx ENGINEER permite procese continue, de la proiectare până la producție.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications