Imprimantă mobilă cu transfer termic pentru soluții de marcare versatile
Imprimanta mobilă cu transfer termic Thermomark Prime 2.0 de la Phoenix Contact este extrem de versatilă. Dispozitivul compact este potrivit pentru utilizarea centralizată într-o celulă de marcare, precum și pentru crearea etichetelor direct în mediul de aplicare. Acest lucru permite organizarea eficientă și flexibilă a proceselor de lucru și oferă un avantaj major, în special în cazul instalațiilor ample.
Imprimanta cu transfer termic poate eticheta peste 600 de materiale de marcare pentru diverse domenii de utilizare ale marcării de identificare industrială. Datorită tehnologiei consacrate de imprimare cu transfer termic, marcarea blocurilor terminale modulare, a conductorilor și a cablurilor, precum și a dispozitivelor și a sistemelor este precisă și durabilă. Imprimanta autonomă permite marcarea la un nivel înalt de calitate a materialelor în format de card și coală în mai puțin de 8 secunde. Thermomark Prime 2.0 poate crea în mod confortabil soluții de marcare pentru marcarea mobilă direct în mediul de aplicare, utilizând software-ul integrat Marking System App. Introducerea datelor este realizată simplu și intuitiv cu ajutorul ecranului tactil color de 7" ajustabil al imprimantei. Acumulatorul înlocuibil și performant, precum și schimbarea facilă a materialului și a ribonului cu cerneală garantează faptul că imprimanta este pregătită de utilizare oriunde este nevoie. Recunoașterea automată a ribonurilor cu cerneală, a rezervelor și a materialelor asigură evitarea unor inscripționări greșite. Pentru utilizarea centralizată, de exemplu, într-o celulă de marcare, Thermomark Prime 2.0 poate fi controlată și gestionată cu ușurință prin intermediul software-ului de marcare Phoenix Contact. Software-ul oferă opțiuni de proiectare extinse, o interfață de utilizator clară și interfețe performante pentru un import eficient de date din sistemele E-CAD.