Sursele de alimentare Uno Power – noi variante cu push-in și domeniu de tensiune extins
Phoenix Contact își extinde portofoliul cu noi surse de alimentare: Uno Power de până la 90 W cu tehnologie de conectare push-in și domeniu de tensiune extins până la 277 V CA. Acestea reprezintă sursa de alimentare optimă pentru aplicații monofazate în tablouri electrice compacte. Noile sursele de alimentare de la 30 până la 90 W impresionează prin densitatea mare de putere, eficiență și conexiunea de tip push-in. Acest lucru le face ideale pentru aplicații industriale și tablouri electrice compacte.
Sursele de alimentare oferă o instalare simplă și fără unelte datorită tehnologiei de conectare push-in, care îmbunătățește semnificativ eficiența și flexibilitatea în aplicațiile industriale. De asemenea, acestea sunt caracterizate de un domeniu de tensiune extins de până la 277 V CA.
Uno Power are o lățime totală de 35 mm cu o putere de 90 W, ceea ce economisește spațiu în tabloul electric. Tensiunea de intrare variază de la 100 la 277 V CA și de la 110 la 250 V CC, asigurând alimentarea optimă a instalațiilor monofazice. Cu un randament de până la 95 %, dispozitivele contribuie semnificativ la economisirea energiei. Tensiunea de ieșire reglabilă permite adaptarea flexibilă la diferite aplicații. Dispozitivele sunt, de asemenea, caracterizate de o durată de timp medie între defecte (MTBF) ridicată, de peste 500.000 de ore, ceea ce subliniază eficiența acestora. Domeniul larg de temperatură de la -25 la +70 °C și pornirea sigură a dispozitivului la -40 °C fac ca dispozitivele să fie ideale pentru instalații în aer liber și permit utilizarea eficace la temperaturi extreme. Tehnologia de conectare push-in asigură, de asemenea, o manipulare ușoară și o instalare rapidă fără unelte.
Noile surse de alimentare Uno Power sunt disponibile cu diferite niveluri de putere și tensiuni de ieșire și sunt perfecte pentru utilizarea în tablouri electrice compacte și medii industriale solicitante.